ADA4312-1

製造中

ライン・ドライバ、高出力電流、広帯域、差動、シャットダウン機能付

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速:
    • -3dB帯域幅:195MHz、
      GDIFF=+16V/V、RL, DIFF=40 Ω
    • 差動スルーレート:2,100V/μs
  • 広い出力振幅:
    18.0V p-p 差動、12V電源電圧時
  • 高出力電流:225mAピーク
  • G.hnMTPR@16dBm ライン・パワー:
    • -64dB(typ)@5MHz、−58dBm/Hz基準
    • -64 dBc (typ)@17 MHz、−58 dBm/Hz 基準
    • -64 dBc (typ)@28 MHz、−58 dBm/Hz 基準
    • -63 dBc (typ)@31 MHz、−58 dBm/Hz 基準
    • -61 dBc (typ)@59 MHz、−58 dBm/Hz 基準
    • -62 dBc (typ)@82 MHz、−58 dBm/Hz 基準
  • シャットダウン
    • CMOS互換のSDピン
    • シャットダウン時静止時電流:3mA
    • シャットダウン時のZOUT:10kΩ差動(オープン・ループ)
  • 抵抗器による調整可能な静止電流


ADA4312-1
ライン・ドライバ、高出力電流、広帯域、差動、シャットダウン機能付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADA4312-1

ADA4312-1 Evaluation Board

製品詳細

As is the case with many high speed line driver applications, careful attention to printed circuit board (PCB) layout can improve performance and help maintain stability while preventing excessive die temperatures during normal operation. Differential signal balance can be maintained by using symmetry in the PCB layout of input and output signal traces. See AN-772 for complete details.

EVAL-ADA4312-1
ADA4312-1 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADA4312-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品