ADA4084-2S
ADA4084-2S
新規設計に推奨オペアンプ、航空宇宙、低消費電力、デュアル、低ノイズ、レールtoレールI/O
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$200.57
Viewing:
製品の詳細
- レールtoレールの入力/出力
- 低消費電力:0.625 mA (typ)/アンプ @±15 V
- ゲイン帯域幅積:15.9 MHz(typ)@AV = 100
- ユニティ・ゲインのクロスオーバー:9.9 MHz(typ)
- -3 dBクローズド・ループ帯域幅:13.9MHz(typ)@±15V
- 低オフセット電圧:100μV(max)
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 高速スルーレート:4.6 V/μs (typ)
- 低ノイズ:3.9 nV/√Hz(typ)@1kHz
ADA4084-2S(デュアル)は単電源、10 MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。この製品は+3 V ~ +30 V(又は±1.5 V to ±15 V)での動作が保証されています。
これらのオペアンプは、AC性能および高精度DC性能の両方が要求される単電源アプリケーションに最適となっています。広帯域幅、低ノイズおよび高精度の組み合わせによって、ADA4084-2は、フィルタや計測器を含む、幅広いさまざまなアプリケーションに有用となっています。
オペアンプの入力と出力の両方共レールtoレールに振れるので、設計者は、単電源システムで複数段のフィルタを形成し、高い信号対ノイズ比を維持することができます。
ADA4084はOP484S世代オペアンプの最新世代です。
ADA4084-2Sは−55°C ~ +125°Cの軍用温度範囲で仕様が規定されています。デュアルADA4084-2Sは10ピン・フラットパック表面実装パッケージを採用しています。
ADA4084-2Sはアナログ・デバイセズ社が提供する現在成長している高電圧、低ノイズ・オペアンプ・シリーズの1つです。
ドキュメント
データシート 1
高レベル放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L1324502VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
5962R1324501VXA | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
ADA4084-2AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1324502VXA | 製造中 | |
5962R1324501VXA | 製造中 | |
ADA4084-2AF-EMX | 製造中 | |
10 2, 2019 - 19_0212 ADA4084-2S and ADA4084-4S Thermal Power Dissipation Correction for Aerospace Models |
||
5962L1324502VXA | 製造中 | |
5962R1324501VXA | 製造中 | |
ADA4084-2AF-EMX | 製造中 | |
10 24, 2018 - 18_0166 ADF4108S and ADA4084-2S Aerospace Models Elimination of Secondary Burn-In Condition |
||
5962L1324502VXA | 製造中 | |
5962R1324501VXA | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962R1324501VXA | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4084-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ADA4084-2Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める