ADA4077-2S
ADA4077-2S
新規設計に推奨オペアンプ、デュアル、高精度、低オフセット/ドリフト、航空宇宙
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$691.05
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧
- 低オフセット電圧ドリフト
- 低入力バイアス電流:
<1.0 nA(max)@ TA = 25°C - 低電圧ノイズ密度:
6.9 nV/√Hz @ f = 10 KHz、TA = 25°C - CMRR、PSRR、Avo:>120 dB min
- 低電源電流:400 μA/アンプ typ
- 広いゲイン帯域幅積:3.4 MHz @ ±5 V
- 両電源動作:±2.5 V ~ ±15 V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 位相反転なし
デュアル・オペアンプADA4077-2Sは、極めて低いオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズおよび低消費電力を特長としています。出力は1000 pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定に動作します。
このオペアンプのアプリケーションにはセンサー信号処理(熱電対、RTD、ストレーン・ゲージなど)、プロセス制御のフロントエンド・アンプ、光/無線伝送システムの高精度ダイオード・パワー測定があります。ADA4177-2Sはライン電源使用の計測機器、ポータブル計測機器、高精度フィルタ、電圧又は電流の計測器、レベル設定回路で有効です。
ADA4077-2Sは10ピンフラットパック・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 光ネットワーク制御回路
- 計測機器
- センサーおよび制御:熱電対、RTD、シャント電流計測
- 高精度フィルタ
ドキュメント
データシート 1
高レベル放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L1423302VXA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R1423301VXA | 10-Lead FlatPack | ||
ADA4077-2AF-EMX | 10-Lead FlatPack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1423302VXA | ||
5962R1423301VXA | ||
ADA4077-2AF-EMX | ||
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L1423302VXA | ||
5962R1423301VXA | ||
ADA4077-2AF-EMX | ||
10 29, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
5962R1423301VXA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4077
- ADA4077-1
- ADA4077-2
- ADA4077-4
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くオペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ada4077-2sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める