ADA4062-2
ADA4062-2
製造中オペアンプ、デュアル、低消費電力、JFET入力
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.89
Viewing:
製品の詳細
- 低い入力バイアス電流:50pA(max)
- オフセット電圧:
最大1.5mV(ADA4062-2B)、
最大2.5mV(ADA4062-2A) - オフセット電圧ドリフト:4µV/℃(typ)
- スルーレート:3.3V/µs(typ)
- CMRR:90dB(typ)
- 低電源電流:165µA(typ)
- 高入力インピーダンス
- ユニティ・ゲイン安定動作
- パッケージ:SOICおよびMSOP、LFCSPおよびTSSOP
ADA4062-2とADA4062-4は業界最高の性能を備えたデュアルおよびクワッドのJFET入力アンプです。この製品は低消費、低オフセット電圧/ドリフトそれに超低バイアス電流を提供します。ADA4062-2Bグレード品は標準オフセットが0.5mV、ドリフトが4µV/℃それにバイアス電流が2pAを特長としています。
ADA4062ファミリーは、プロセス制御、工業用および計測器、アクティブ・フィルタリング、データ変換、バッファリング、電源コントロールおよびモニタリングを含む各種のアプリケーションに最適です。1アンプ当たりの供給電流は165µAと小さく、低消費電力を必要とするアプリケーションに最適な製品です。
ADA4062ファミリーは、拡張工業用温度範囲-40~+125℃で仕様規定されています。ADA4062-2は、鉛フリーの8ピンSOIC、8ピンMSOPと10ピンLFCSP(1.6mm×1.3mm×0.55mm)パッケージで提供され、ADA4062-4は鉛フリーの14ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電源コントロールおよびモニタリング
- アクティブ・フィルタ
- 工業用/プロセス制御
- 体内プローブ電子機器
- データ・アクイジション
- 積分器
- 入力バッファリング
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4062-2ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (1.3mm x 1.6mm) | ||
ADA4062-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4062-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4062-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4062-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4062-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4062-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4062-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4062-2BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADA4062-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4062-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4062-2ARMZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADA4062-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4062-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4062-2ARMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4062-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4062-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4062-2ARMZ-RL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4062-2ARZ | 製造中 | |
ADA4062-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4062-2ARZ-RL | 製造中 | |
ADA4062-2BRZ | 製造中 | |
ADA4062-2BRZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADA4062-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める