ADA4000-4
ADA4000-4
製造中オペアンプ、クワッド、低価格、高精度のJFET入力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.61
Viewing:
製品の詳細
- 高いスルーレート:20V/μs
- 高速セトリング時間
- 低いオフセット電圧:1.70mV(max)
- バイアス電流:40pA(max)
- ±4~±18V動作
- 低い電圧ノイズ:16nV/√Hz
- ユニティゲインで安定動作
- 同相電圧は +VS を含む
- 広帯域幅: 5 MHz
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、高精度、超低バイアス電流、低消費電力のJFET入力オペアンプです。高い入力インピーダンス、低い入力バイアス電流、広帯域幅、高速スルーレート、高速セトリング時間などの特性を備えているため、A/D入力の駆動やD/Aコンバータ出力のバッファリングに最適なアンプです。入力同相電圧には正側電源が含まれているため、ハイサイドのシグナル・コンディショニングに特に適しています。
この他に、計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分器回路、高性能なフォトダイオードを用いた計装アンプ、高速の高精度フィルタ(PLLフィルタを含む)など、さまざまなアプリケーションに利用できます。リファレンス・バッファリング、レベル・シフト、制御I/Oインターフェース、電源制御、モニタなどのユーティリティ機能も備えています。
アプリケーション
- リファレンス・ゲイン/バッファ
- レベル・シフト/駆動
- アクティブ・フィルタ
- 電力ラインの監視/制御
- 電流/電圧の検出/監視
- データ・アクイジション
- サンプル&ホールド回路
- 積分器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4000-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4000-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4000-4ARZ | 14-Lead SOIC | ||
ADA4000-4ARZ-R7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
ADA4000-4ARUZ | 製造中 | |
ADA4000-4ARUZ-RL | 製造中 | |
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADA4000-4ARZ | 製造中 | |
ADA4000-4ARZ-R7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADA4000-4ARZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4000-1
- ADA4000-2
- ADA4000-4
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4000-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める