AD9761
製造中10ビットD/Aコンバータ、40MSPS、デュアル、全機能内蔵型、送信用
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.45
製品の詳細
- 完全10ビット、40MSPS、デュアル送信DAC
- 優れたゲイン・オフセット・マッチング
- 微分非直線性誤差:0.5LSB
- 有効ビット数:9.5
- 信号対(雑音+歪み)比:59dB
- スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:71db
- 2×補間フィルタ
- 20MSPS/チャネル・データ・レート
- 単電源:+3 V~+5.5 V
- 低電力消費:93 mW(+3 V電源@40MSPS)
- オンチップ・リファレンス
- 28ピン SSOP
AD9761は、全機能内蔵型のデュアル・チャンネル、高速10ビットCMOS DACです。特に、送信動作の実行中にIとQのデジタル情報を処理する広帯域幅の通信アプリケーション(例えば、スペクトラム拡散)での使用を目的としています。2個の10ビット、40MSPSのDAC、2個の2倍インターポレーション・フィルタ、1個の電圧リファレンス、デジタル入力インターフェース回路を集積化しています。 AD9761は、各チャンネル当たり20MSPSの入力データレートに対応します。各チャンネルの入力データは最大で40MSPSまでのデータレートで2倍に補間され、その後2個の内蔵DACを同時にアップデートします。
インターリーブされたIおよびQの入力データ・ストリームは、IおよびQラッチといくつかの追加制御ロジックで構成されるデジタル・インターフェース回路に送られます。データはインターリーブが解除され、オリジナルのIおよびQデータに復帰します。オンチップのステート・マシーンによって、IおよびQデータの正しい組み合わせを確実に実行します。各ラッチから出力されるデータは次に、2倍のデジタル・インターポレーション・フィルタによって処理されます。このフィルタにより、再構成フィルタを使用する負担が軽減します。各フィルタの補間された出力を、それぞれ該当する10ビットDACの入力として使用します。
2個の内蔵DACには、セグメント化電流源アーキテクチャと独自開発のスイッチング技術を組み合わせた技術方式の採用により、グリッチ・エネルギーを低減し、ダイナミック精度も最大限に向上します。各DACは差動の電流出力を供給するので、シングルエンドまたは差動のいずれのアプリケーションにも対応します。2個の内蔵DACは同時にアップデートされ、10mAの公称フルスケール電流を出力します。さらに、各DAC間のフルスケール電流を0.07dB(すなわち、0.75%)以内にマッチングするため、ゲイン・キャリブレーション回路を追加する必要がありません。
AD9761は最新の低コストCMOSプロセスで製造しています。2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、消費電力は200mWです。1.20Vの温度補償済みバンドギャップ電圧リファレンスも内蔵しており、AD9761はフル機能のデバイスとして提供されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9761ARS | 28-Lead SSOP | ||
AD9761ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9761ARSZRL | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9761ARS | 製造中 | |
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9761ARS | 製造中 | |
AD9761ARSZ | 製造中 | |
AD9761ARSZRL | 製造中 | |
6 18, 2025 - 25_0040 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
AD9761ARS | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。