AD9760
製造中10ビットTxDAC®D/Aコンバータ、最大100MSPS
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.05
製品の詳細
- ピンコンパチブルのTxDACTMファミリーの製品
- 125MSPSの更新レート
- 10ビット分解能
- 優れたスプリアスのない ダイナミック・レンジ性能
- ナイキストまでのSFDR@40MHz出力:52dBc
- 差動電流出力:2mA~20mA
- 消費電力:175mW@5V~45mW@3V
- パワーダウン・モード:25mW@5V
- 内部1.20Vリファレンス
- +5Vまたは+3V単電源動作
- パッケージ:28ピンSOIC
- エッジ・トリガ方式のラッチ
AD9760とAD9760-50は、高性能、低消費電力CMOS D/Aコンバータ(DAC)であるTxDACシリーズの10ビット分解能の製品です。AD9760-50は、50MSPS動作で仕様が規定されていますが、性能が若干低い製品です。
ピンコンパチブルの8、10、12、および14ビットの製品で構成されるTxDACファミリーは、通信システムの送信部に最適な製品です。すべての製品は、同じインターフェース・オプション、同じSOパッケージ、および同じピン配置です。つまり、性能、分解能、およびコストに応じて製品を選択できます。AD9760とAD9760-50は、それぞれ最高125MSPSと最高60MSPSの更新レートをサポートしながら、優れたAC性能とDC性能を示します。
AD9760は汎用性が高く、2.7V~5.5Vの範囲の単電源動作範囲と低消費電力特性を備えていますので、携帯型で低消費電力が要求されるアプリケーションに最適な製品です。フルスケール出力電流を抑えることで、性能を著しく低下させずに消費電力を45mWまで減少させることができす。さらにパワーダウン・モードにより、スタンバイ状態の消費電力を約25mWに減少させることができます。
AD9760は革新的なCMOSプロセスで製造されています。セグメント方式の電流ソース構造と弊社独自のスイッチング技術により、スプリアス成分を低下させ、優れたダイナミック性能を実現しています。全機能内蔵型のD/Aとするために、エッジ・トリガ方式のラッチと1.2Vの温度補償されたバンドギャップ・リファレンスを内蔵しています。また汎用性の高い電源機能により、+3Vと+5VのCMOSロジック・ファミリをサポートします。
AD9760は20mAの定格フルスケール出力電流と100kΩ未満の出力インピーダンスを備えた電流出力のDACです。シングルエンド方式、あるいは差動方式のアプリケーションをサポートするために、差動電流出力を備えています。2つの電流出力の高い整合性を実現して、差動出力構成時のダイナミック性能を向上しています。この電流出力は、出力抵抗に直接接続して2つのシングルエンド方式のコンプリメンタリ電圧出力にすることもトランスに直接接続することもできます。出力電圧の追従範囲は1.25Vです。精度と汎用性を高めるために、内部にリファレンスと制御アンプを備えています。
AD9760は、この内部リファレンスでドライブすることも、また多種多様な外部リファレンス電圧でドライブすることもできます。幅広い調整範囲(10:1以上)を持つ内部制御アンプにより、優れたダイナミック性能を維持しながらフルスケール電流を2mA~20mAの範囲で調整できます。つまり、AD9760は低い消費電力レベルで動作するか、もしくはゲイン範囲を広げるため、20dBの範囲に調整するかします。
AD9760は28ピンのSOICパッケージに実装されています。また産業温度範囲に渡って、この製品の仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9760AR | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARU | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARU50 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARU50RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZ50 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZ50RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARZ50 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARZ50RL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD9760AR | ||
AD9760ARZ | 製造中 | |
AD9760ARZ50 | 製造中 | |
AD9760ARZ50RL | 製造中 | |
AD9760ARZRL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9760ARU | ||
AD9760ARU50 | 製造中止 | |
AD9760ARU50RL7 | 製造中止 | |
AD9760ARUZ | 製造中 | |
AD9760ARUZ50 | 製造中 | |
AD9760ARUZ50RL7 | 製造中 | |
AD9760ARUZRL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD9760ARUZ | 製造中 | |
AD9760ARUZ50 | 製造中 | |
AD9760ARUZ50RL7 | 製造中 | |
AD9760ARUZRL7 | 製造中 | |
6 18, 2025 - 25_0040 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
AD9760AR | ||
AD9760ARU | ||
6 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD9760ARU50 | 製造中止 | |
AD9760ARU50RL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。