AD9755
製造中14ビット、D/Aコンバータ、300MSPS、高速TxDAC+®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$60.10
Viewing:
製品の詳細
- 14ビットデュアルマルチプレクス・ポートD/Aコンバータ
- 300MSPSアップデート・レート
- 優れたSFDR性能とIMD特性
- SFDR:71dB@25MHz(~ナイキスト周波数)
- 内部クロック逓倍用PLL内蔵
- 差動またはシングルエンドクロック入力
- 1.2Vリファレンス内蔵
- 単一3.3V電源駆動
- 低消費電力:155mW@3.3V
- 48ピンLQFPパッケージ
AD9755はデュアル・マルチプレクサ・ポート、超高速、シングル・チャンネルの14ビットCMOS DACです。高品質の14ビットTxDACコア、電圧リファレンス、およびデジタル・インターフェース回路を小型の48ピンLQFPパッケージに集積化しています。AD9755は優れたACおよびDC性能を備え、最大300MSPSのアップデート・レートに対応します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9755ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9755ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9755ASTZ | 製造中 | |
AD9755ASTZRL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9755ASTZ | 製造中 | |
AD9755ASTZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD9781 | 製造中 | D/Aコンバータ、14ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |