AD9742
製造中12ビット、D/Aコンバータ、210MSPS、TxDAC®
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.08
製品の詳細
- ピン互換のTxDAC製品ファミリー
- パッケージ:28ピンSOIC、28ピンTSSOP、32ピンLFCSP
- 優れたSFDR特性
SNR:70dB@5MHz出力, 125MSPS
- 2の補数またはストレート・バイナリのデータ・フォーマット
- 消費電力:3.3V電源時で135mW(パワーダウン・モード時:15mW)
- 1.20Vの内部電圧リファレンス
AD9742は、TxDAC製品ラインの新しい第三世代ファミリーの12ビット分解能デバイスです。この新しい製品ファミリーには、最大サンプリング・レートを210MSPSとするAD9744(14ビット)、AD9742(12ビット)、およびAD9740(10ビット)の高速TxDACコンバータが含まれ、前世代の2つの製品ファミリー(AD9764/AD9762/AD9760およびAD9754/AD9752/AD9750)とピン互換ですが、消費電力が低減され、性能が強化されています。
TxDAC製品ラインは、通信システムの送信信号経路での使用のために最適化されています。前世代の2つの製品ファミリーを含め、これらのデバイスはすべて、同じインターフェース・オプション、スモール・アウトライン・パッケージ、ピン配置を共有するため、性能、分解能、価格に基づいて上位または下位の部品を適切に選択できます。AD974xファミリーは、前世代の製品ファミリーよりも消費電力を低く抑えているため、3つのコンバータはいずれも携帯型および低消費電力アプリケーションに適しています。
TxDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9742ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9742ACPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9742ARU | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9742ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9742ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9742ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9742ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD9742ACPZ | 製造中 | |
AD9742ACPZRL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9742ARU | 製造中 | |
AD9742ARUZ | 製造中 | |
AD9742ARUZRL7 | 製造中 | |
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD9742ARZ | 製造中 | |
AD9742ARZRL | 製造中 | |
6 18, 2025 - 25_0040 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
AD9742ARU | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?