AD9726

新規設計には非推奨

D/Aコンバータ、400 MSPS、16ビット、TxDAC+®

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$46.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • D/Aコンバータ更新レート: 400MSPS以上
  • 低電圧差動信号(LVDS)互換の入力
  • 100Ω終端抵抗内蔵
  • シングル・データ・レート(SDR)とダブル・データ・レート(DDR)が可能
  • 融通性の高いクロックとデータ・インターフェース
  • ノイズ・フロア性能:-160dBm/Hz以下@FOUT=70MHz
  • IMD:80dBc以上@80MHz-80 dBc
  • 選択可能なデータ・フォーマット:2の補数またはストレート・バイナリ
  • SPI ポート経由でプログラマブル

AD9726
D/Aコンバータ、400 MSPS、16ビット、TxDAC+®
AD9726 Functional Block Diagram AD9726 Pin Configuration
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
EVAL-AD9726

AD9726 Evaluation Board

製品詳細

The AD9726 evaluation board provides a platform for evaluating the performance of the device. To operate the board, the user must apply power, a clock source, a digital data source, and be able to    observe the DAC output on either a spectrum analyzer or an oscilloscope. A low jitter sine or square wave clock will work well as a source. The evaluation board comes with software which allows the user to program the SPI port. Via the SPI port, the DUT can be programmed into any of its various operating modes.

EVAL-AD9726
AD9726 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品