AD9257S

新規設計に推奨

オクタル、14ビット、65MSPSのシリアルLVDS 1.8V A/Dコンバータ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$367.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低消費電力:スケーラブルな電源オプションにより65MSPSで1チャンネルあたり55mW
  • SNR = 75.5dB(ナイキストまで)
  • SFDR = 91dBc(ナイキストまで)
  • DNL = ±0.6LSB(代表値)、INL = ±1.1LSB(代表値)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、デフォルト)
    • 低消費電力、縮小信号オプション(IEEE 1596.3と同じ)
  • データ・クロック出力とフレーム・クロック出力
  • フルパワー・アナログ帯域幅:650MHz
  • 入力電圧範囲:2Vp-p
  • 動作電源:1.8V
  • シリアル・ポート制御
    • フルチップおよびチャンネル別パワーダウン・モード
    • 柔軟なビット・オリエンテーション
    • 組み込みおよびカスタムのデジタル・テスト・パターン生成
    • プログラム可能なクロックとデータ・アライメント
    • プログラム可能な出力分解能
    • スタンバイ・モード

民間用宇宙機能

  • ミリタリ温度範囲(−55°C~+125°C)
  • ウェーハ拡散ロット・トレーサビリティ
  • 放射線ロット受け入れ試験(RLAT)
    • トータル・ドーズ効果(TID)
  • 放射線ベンチマーク
    • シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)
AD9257S
オクタル、14ビット、65MSPSのシリアルLVDS 1.8V A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品