AD9007
製造中止12-Bit, 10 MSPS A/D Converter
Viewing:
製品の詳細
The AD9007 is a complete 12-bit A/D converter which includes on-board track-and-hold amplifier, voltage reference, and timing circuits. Featuring sampling rates from dc to 10 MSPS, the AD9007 uses a subranging converter architecture to achieve high speed and high resolution. Vertical integration of advanced monolithic components allows the AD9007 to operate on only +5 V and -5.2 V supplies.
推奨代替製品
12ビットA/Dコンバータ、10MSPS、全機能内蔵、モノリシック
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD9220 | 製造中 | 12ビットA/Dコンバータ、10MSPS、全機能内蔵、モノリシック |