AD8664
AD8664
製造中オペアンプ、クワッド、高精度、16 V CMOS、レール to レール出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:100μV(max)@VS = 5 V
- 低い入力バイアス電流:1pA(max)
- 単電源動作:5~16V
- 低ノイズ:10nV/√Hz
- 広帯域幅:4MHz
- ユニティ・ゲイン安定動作
- 小型 パッケージ・オプション
- 3 mm × 3 mm、8ビットLFCSP
- 8ビットMSOPと狭型SOIC
- 14ピンTSSOPと狭型SOIC
AD8661/ AD8662 / AD8664はレールtoレール出力の単電源アンプであり、アナログ・デバイセズの特許技術DigiTrim®を使って低いオフセット電圧を実現します。AD8661 / AD8662 / AD8664 は、最大16Vの電源電圧動作範囲を提供します。更に低い入力バイアス電流、広い信号帯域幅、低い入力電圧ノイズと電流ノイズなどの特長も備えています。
低オフセット、きわめて低い入力バイアス電流、広い電源範囲を兼ね備えているため、通常ははるかに高価なJFETアンプを使用するようなアプリケーションに広く適用できます。フォトダイオードなどのハイインピーダンス・センサーを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低オフセット、広帯域幅が大きな利点となります。広い電圧動作範囲は、今日の高性能ADCおよびDACに対応したものとなっています。オーディオ・アプリケーションや医療監視機器では、高い入力インピーダンス、低い電圧/電流ノイズ、広帯域幅は重要な意味を持ちます。
AD8661(シングル)は、狭型8ピンSOICパッケージおよび超薄、デュアル・リード、8ピンLFCFPで提供しています。AD8661のSOICパッケージは−40°C ~ +125°Cの拡張工業温度範囲で仕様が規定され、AD8661のLFCFPパッケージは−40°C ~ +85°Cの工業温度範囲で仕様が規定されています。 AD8662(デュアル)には、狭型8ピンSOICと8ピンMSOPパッケージがあり、両方とも−40°C ~ +125°の拡張工業温度範囲で仕様が規定されています。AD8664(クワッド)は、14ピンTSSOPと14ピンSOICパッケージを採用しており、両方とも −40°C ~ +125°Cの拡張工業温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション- センサー
- 医療機器
- 民生用オーディオ
- フォトダイオードの増幅
- ADCのドライバ
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8664ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8664ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8664ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8664ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8664ARUZ | 製造中 | |
AD8664ARUZ-REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8664ARUZ | 製造中 | |
AD8664ARUZ-REEL | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8664ARUZ | 製造中 | |
AD8664ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8664ARZ | 製造中 | |
AD8664ARZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8664ARUZ | 製造中 | |
AD8664ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8664ARZ | 製造中 | |
AD8664ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8664ARZ | 製造中 | |
AD8664ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8664
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。