AD8663
AD8663
製造中オペアンプ、シングル、低ノイズ、高精度、16 V、CMOS、レール to レール出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧: 175 µV(max)@ VSY = 5 V
- 低電源電流: アンプ当たり275 µA(max)
- 単電源動作: 5 ~ 16 V
- 低ノイズ: 23 nV/√Hz
- 低入力バイアス電流: 300 fA
- ユニティ・ゲインで安定
- 小型パッケージ
- 3 mm × 3mm、8 ピン LFCSP
- 8 ピン SOIC
AD8663/AD8667/AD8669は、レールtoレール出力のオペアンプで、アナログ・デバイセズの特許取得トリミング技術DigiTrim®の採用によって、低いオフセット電圧を達成しています。最大16Vの拡張された電源電圧動作範囲を提供します。また、低い入力バイアス電流、低い入力オフセット電圧、低い電流ノイズなどの特長も備えています。
低オフセット、きわめて低い入力バイアス電流、広い電源範囲を兼ね備えているため、通常ははるかに高価なJFETアンプを使用するようなアプリケーションに広く適用できます。フォトダイオードなどの高インピーダンスのセンサーを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低いオフセット、広帯域幅が大きな利点となります。
これらのデバイスは、単電源(5~16V)でも両電源(±2.5~±8V)でも動作できるため、多くのアプリケーションに対応できます。レールtoレール出力によって、低周波データ・コンバータを駆動するためのダイナミック・レンジを増やすことができます。低いバイアス電流ドリフトは、高精度のI/Vコンバータに適しています。これらのオペアンプは、高精度のオフセット、オフセット・ドリフト、低ノイズを兼ね備えているため、計測機器および医療アプリケーションにおけるゲイン、DCオフセット調整、アクティブ・フィルタに最適です。これらの低消費電力オペアンプは、IR温度計、pHおよびORP計測器、圧力トランスデューサ・フロントエンド、およびリモートまたはワイヤレス・アプリケーションで使用されるその他のセンサ・シグナル・コンディショニング回路で使用できます。
AD8663/AD8667/AD8669は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。シングルタイプのAD8663は、8ピンSOICナロー・パッケージと極薄型8ピンLFCSPで提供されます。 デュアルタイプのAD8667は8ピンナローSOICパッケージと8ピンMSOPパッケージで提供されます。クワッドタイプのAD8669は14ピンSOICと14ピン小型TSSOPで提供されます。
アプリケーション- センサー・フロントエンド
- トランスインピーダンス・アンプ
- 電位計アプリケーション
- フォトダイオード増幅
- 低消費電力ADCドライバ
- 医療診断機器
- pH/ORPメーターおよびプローブ
- DACまたはREFバッファ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8663ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8663ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8663ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8663ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8663ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8663ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8663ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8663ARZ | 製造中 | |
AD8663ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8663ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8663ARZ | 製造中 | |
AD8663ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8663ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8663
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。