AD8570
AD8570
製造中止16V Rail-to-Rail Buffer Amplifier 32-Lead LFCSP
Viewing:
製品の詳細
- Single-Supply Operation: 4.5 V to 16 V
- Input Capability Beyond the Rails
- Rail-to-Rail Output Swing
- Continuous Output Current: 35 mA
- Peak Output Current: 250 mA
- Offset Voltage: 10 mV Max
- Slew Rate: 6 V/µs
- Stable with 1 µF Loads
- Supply Current
The AD8568, AD8569, and AD8570 are low-cost single-supply buffer amplifiers with rail-to-rail input and output capability. They are optimized for LCD monitor applications and built on an advanced high-voltage CBCMOS process. The AD8568 includes two buffers, the AD8569 includes four buffers, and the AD8570 includes eight buffers.
ドキュメント
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8244 | 新規設計に推奨 | バッファ・アンプ、FET入力、クワッド、低消費電力、単電源、高精度 |
最新のディスカッション
AD8570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める