AD8569

製造中止

オペアンプ、10ピンMSOP、16V、レールtoレール、バッファ用

Viewing:

製品の詳細

  • 単電源動作:4.5~16V
  • 各レールを超えた入力が可能
  • レールtoレール出力振幅
  • 連続出力電流:35mA
  • ピーク出力電流:250mA
  • オフセット電圧:10mV
  • スルーレート:6V/μs
  • 1μF負荷で安定動作
AD8569
オペアンプ、10ピンMSOP、16V、レールtoレール、バッファ用
AD8569 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD8244 新規設計に推奨 バッファ・アンプ、FET入力、クワッド、低消費電力、単電源、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品