AD8565
AD8565
製造中オペアンプ、16 V、シングル、レールtoレール
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.66
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:4.5~16V
- 各レールを超えた入力が可能
- レールtoレール出力振幅
- 連続出力電流:35mA
- ピーク出力電流:250mA
- オフセット電圧:10mV
- スルーレート:6V/μs
- 大容量負荷でユニティ・ゲイン安定動作
- 供給電流:700μA/アンプ
- 車載アプリケーション用に性能評価済み
AD8565/AD8566/AD8567は低価格、単電源、レールtoレールの入力および出力のオペアンプで、LCDモニタ・アプリケーションに最適化されています。これらのアンプは、斬新な高電圧CBCMOSプロセスで製造されています。AD8565はシングルで、AD8566は2個のアンプ、AD8567は4個のアンプで構成されています。
これらのLCD用オペアンプは、高いスルーレート、35mAの連続出力ドライブ、250mAのピーク出力ドライブ能力および高容量性負荷の駆動能力を備えています。また、広い電源電圧範囲を持ち、オフセット電圧は10mV以下となっています。 AD8565/AD8566/AD8567はLCDのグレー・スケール・リファレンス・バッファとVCOMアプリケーションに最適な製品です。
AD8565/AD8566/AD8567は、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。AD8565シングル・アンプは5ピンSC-70パッケージを採用しています。AD8566デュアル・アンプは8ピンMSOPパッケージを採用しています。AD8567クワッド・アンプは14ピンTSSOPパッケージと16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- LCDリファレンス・ドライバ
- ポータブル電子機器
- 通信装置
- 車載用情報娯楽システム
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8565AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8565
SPICEモデル 1
オペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。