Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8555
新規設計には非推奨センサー用信号アンプ、ゼロ・ドリフト、デジタル・プログラマブル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.53
製品の詳細
- 非常に低いオフセット電圧:
- 規定温度範囲で10μV(max)
- 非常に低い入力オフセット電圧ドリフト:60nV/℃(max)
- 高いCMRR:96dB(min)
デジタル・プログラマブルのゲインおよび出力オフセット電圧
シングル・ワイヤのシリアル・インターフェース
- オープンおよび短絡ワイヤ障害検出
- ローパス・フィルタ処理
- すべての容量性負荷に対して安定
- 出力クランプ電圧の外部プログラミング
設定による低電圧ADCの駆動 - 2.7~5.5V電源による動作
AD8555は、デジタル的に設定可能なゲインと出力オフセットを持つゼロ・ドリフトのセンサー信号アンプです。可変圧力センサーとストレイン・ブリッジ出力を所要の出力電圧範囲に容易かつ正確に変換するように設計されているこのAD8555は、他の多くの差動またはシングルエンドのセンサー出力を正確に増幅します。AD8555は、アナログ・デバイセズの特許取得済みロー・ノイズ・オートゼロ技術とDigiTrim®技術を採用して、非常に小型のフットプリントで正確かつ柔軟な信号処理ソリューションを構成します。
ゲインはシリアル・データ・インターフェースを使って70~1,280倍の広い範囲でデジタル的に設定可能です。ゲイン調整は回路内でシミュレーションした後に、信頼度の高いポリヒューズ技術を使って永久的に固定することができます。また、出力オフセット電圧もデジタル的に設定可能で、このオフセット電圧は電源電圧に比例します。
加えて、極めて低い入力オフセット電圧と入力オフセット電圧ドリフト、さらに非常に高いDCおよびACの CMRRを持つ他に、入力ピンにはプルアップ電流源を、VCLAMPピンにはプルダウン電流源を、それぞれ内蔵しています。これによって、断線あるいは短絡の異常検出が可能となっています。ロー・パス・フィルタ機能を、外付けに1個の低価格コンデンサを介して導入することが可能です。外付けリファレンス電圧を使って設定する出力クランプ機能を使うと、AD8555は低電圧ADCを安全かつ正確に駆動することができるようになります。
ADCのリファレンスと組み合わせて同じ電源を使うと、システム精度は通常の電源電圧変動から影響を受けなくなります。出力オフセット電圧は、VDDとVSSとの間の電位差の0.4%以下の分解能で調節することができます。ゲインとオフセットを一旦調整した後に、最終調整を行うと、さらにフィールドでの信頼性を向上させることができます。
AD8555の仕様は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって規定されています。AD8555は2.7V~5.5Vの単電源で動作し、8ピンSOICパッケージまたは4mm × 4mmの16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8555ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8555ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8555ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8555ACPZ-REEL7 | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8555ACPZ-REEL7 | ||
AD8555ARZ | ||
AD8555ARZ-REEL7 | ||
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8555ARZ | ||
AD8555ARZ-REEL7 | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8555ARZ | ||
AD8555ARZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8556 | 製造中 | センサー用信号アンプ、デジタル・プログラマブル、EMIフィルタ付き |