AD8509
AD8509
製造中止LCDドライバ、9チャンネル、マルチプレクサ入力
Viewing:
製品の詳細
- 単電源動作:3.3V~+5V
- 高出力電流:300mA
- 低供給電流:6mA
- 1000pF負荷で安定動作
- LMC6009とピン互換
- CL-FP6131とピン互換
AD8509は、64階調のカラム・ドライバを駆動するように設計された9チャンネル(AD8511は11チャンネル)のLCDリファレンス・ドライバです。各バッファが備えるA/B入力を使用して、LCDディスプレイ用の2つの電圧から1つを選択します。このバッファを使用し、LCDカラム・ドライバの抵抗ラダーを駆動してガンマ補正を行います。
この2つのLCDドライバは、類似の競合部品に比べて、より高いスルーレートと出力駆動電流を備えています。このため、リファレンス・ラダーの安定性が向上することにより、優れた階調と映像性能が得られます。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ad8509に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める