AD8502
AD8502
製造中オペアンプ、1µAのマイクロパワー、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.82
Viewing:
製品の詳細
- 電源電流:1アンプ当たり最大1µA
- オフセット電圧:最大3mV
- 単電源動作または両電源動作
- レールtoレールの入力および出力
- 位相反転なし
- ユニティ・ゲイン安定
AD8502は、電源電流最大1µAの高精度低消費電力CMOSオペアンプです。最大3mVのオフセット電圧と1pA(代表値)の入力バイアス電流を持ち、入力と出力でレールtoレールの動作が可能です。AD8502は、+1.8~+5.5Vの単電源、または±0.9~±2.75Vの両電源で動作します。
AD8502は消費電流と入力バイアス電流が小さく、入力と出力でレールtoレール動作が可能であるため、バッテリ電源で動作する各種の携帯型機器アプリケーションに最適です。このアプリケーションとしては、臨床モニタ、心拍モニタ、血糖値測定器、煙/火災検知器、振動モニタ、バックアップ用バッテリ・センサなどがあります。
入力と出力でレールtoレールの振幅動作が可能なため、非常に低い電圧で動作するシステムでダイナミック・レンジを広げ、信号対ノイズ比を大きくすることができます。AD8502はオフセット電圧が低いため、高ゲイン・システムで使用しても、大きい出力オフセット誤差が生じることはありません。また、高い精度が常に維持されるため、システム・キャリブレーションを実行する必要もありません。
AD8502は、工業用温度範囲(-40~+85℃)と拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様が規定されています。
AD8502は8ピンのSOT-23表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
情報 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8502ARJZ-REEL | 8-Lead SOT-23 | ||
AD8502ARJZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8502ARJZ-REEL | 製造中 | |
AD8502ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8502ARJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く