ad843
AD843
製造中オペアンプ、34 MHz、CBFET、高速セトリング
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.58
Viewing:
製品の詳細
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 34 MHz
- 高速セトリング: 135 ns(0.01 % まで)
- スルー・レート: 250 V/µs
- 入力オフセット電圧: 1 mV(最大値)(AD843K/B)
- 入力バイアス電流: 0.6 nA(代表値)
- 入力電圧ノイズ: 19 nV/vHz
- オープン・ループ・ゲイン: 500 Ω の負荷で 30 V/mV
- 出力電流: 50 mA(最小値)
- 電源電流: 13 mA(最大値)
- 8 ピン・プラスチック・ミニ DIP &
- CERDIP、16 ピン SOIC、20 ピン LCC および
- 12 ピン・ハーメチック・メタル・キャン・パッケージを採用
- チップおよび MIL-STD-883B 準拠品も提供
AD843 は、高速セトリング、34 MHz、CBFET 入力のオペアンプです。AD843 は、34 MHz の帯域幅、および 135 ns のセトリング時間(10 ボルト・ステップで最終値の 0.01 % 以内に収束するまで)を実現すると同時に、FET 入力アンプの低入力バイアス電流特性(0.6 nA)も兼ね備えています。AD843 は、アナログ・デバイセズの広帯域オペアンプ・ファミリーの製品です。これらのデバイスは、アナログ・デバイセズの接合分離相補バイポーラ(CB)プロセスを使用して製造されています。このプロセスにより、モノリシック・オペアンプでは従来実現できなかった DC 精度と広帯域 AC 性能を組み合わせることができます。
AD843 はスルー・レートが 250 V/µs で、入力バイアス電流が 0.6 nA であるので、高速サンプル&ホールド・アプリケーション、および高速積分器で優れた性能を確保します。このアンプは、広帯域アクティブ・フィルタおよび高周波シグナル・コンディショニング回路にも最適です。
多くの高周波アンプとは異なり、AD843 は外部補償が不要で、全動作温度範囲にわたって安定しています。このアンプには 5 種類の性能グレードがあります。AD843J および AD843K は、0 ºC ~ +70 ºC の商用温度範囲で仕様規定されています。AD843A および AD843B は、–40 °C ~ +85 °C の工業用温度範囲で仕様規定されています。AD843S は、–55 °C ~ +125 °C のミリタリ温度範囲で仕様規定されており、MIL-STD-883B Rev. C 準拠品を提供しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9098001M2A | 20 ld LCC | ||
5962-9098001MPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD843AQ | 14-Lead CerDIP | ||
AD843BQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD843JCHIPS | none available | ||
AD843JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD843JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD843JRZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD843JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD843KNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD843SCHIPS | none available | ||
AD843SQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD843SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9098001M2A | 製造中 | |
5962-9098001MPA | 製造中 | |
AD843SQ/883B | 製造中 | |
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9098001M2A | 製造中 | |
5962-9098001MPA | 製造中 | |
AD843AQ | 製造中 | |
AD843SQ | 製造中 | |
AD843SQ/883B | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9098001M2A | 製造中 | |
5962-9098001MPA | 製造中 | |
AD843AQ | 製造中 | |
AD843BQ | 製造中 | |
AD843SQ | 製造中 | |
AD843SQ/883B | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9098001M2A | 製造中 | |
5962-9098001MPA | 製造中 | |
AD843AQ | 製造中 | |
AD843BQ | 製造中 | |
AD843SQ | 製造中 | |
AD843SQ/883B | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9098001MPA | 製造中 | |
AD843AQ | 製造中 | |
AD843BQ | 製造中 | |
AD843SQ | 製造中 | |
AD843SQ/883B | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD843JNZ | 製造中 | |
AD843KNZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD843JRZ-16 | 製造中 | |
AD843JRZ-16-REEL | 製造中 | |
AD843JRZ-16-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
AD843 SPICE Macro Models 6
- AD843 SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
- AD843A SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
- AD843B SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
- AD843J SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
- AD843K SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
- AD843S SPICE Macro Model Rev. A, 1/92
消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く