Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8429
製造中計装アンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品の詳細
- 低ノイズ:
入力ノイズ:1nV/√Hz
出力のイズ:45nV/√Hz - 高精度DC性能(AD8429BRZ)
CMRR:90dB(min)@ゲイン=1
入力オフセット電圧:50μV(max)
ゲイン精度:0.02%(max)@G=1 - 優れたAC仕様
CMRR:80dB@5kHzまで(G=1)
帯域幅:15MHz(G=1)
帯域幅:1.2MHz(G=100)
スルーレート:22V/μs
THD-130dB(1kHz、G =1) - その他
±4V~±18 Vの両電源
ゲインは単一抵抗で設定可能
(G=1~10,000) - 仕様性能に対する温度範囲:-40~+125℃
AD8429は、超低ノイズの計装アンプで、広い温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって、極めて小さな信号を計測するように設計されています。
ゲインは、1つの抵抗器を使って、1~10,000に設定できます。リファレンス・ピンは、出力電圧をオフセットさせるように使うことが出来ます。この特長は、単電源のシグナル・チェーンとインターフェースするときに、出力レベルをシフトして役立てることが出来ます。AD8429は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されており、8ピンのSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 医療機器
- 高精度データ・アクイジション
- マイクロフォン用プリアンプ
- 振動解析
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8429ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8429ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8429BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8429BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
差動電圧測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
高精度差動電圧測定
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8429
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。