AD8402

製造中

デジタル・ポテンショメータ、2チャンネル

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.28
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 256ポジション
  • 1、2、または4個のポテンション・メータの置き換え
  • 1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • パワー・シャットダウン:5μA以下
  • 3線SPI互換シリアル・データ入力
  • 10MHzアップデート・データ・ローディング・レート
  • 単電源動作:2.7V~5.5V
  • ミッド・スケール・プリセット
AD8402
デジタル・ポテンショメータ、2チャンネル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD8403

AD8403 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD8403
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP)
  • PC software for control

製品詳細

The AD8403 supports a single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications, offering a ±1% channel-to-channel matching tolerance.

In addition, the AD8403 uses a versatile SPI serial interface, allowing speeds of up to 50 MHz.

The EVAL-AD8403SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD8403 part can be found in the AD8403 data sheet.

EVAL-AD8403
AD8403 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品