AD8390A
AD8390A
製造中差動アンプ、低消費、高出力電流
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
Viewing:
製品の詳細
- 電圧帰還アンプ
- ADSLおよびADSL2+のセントラル・オフィス(CO)および顧客端末装置(CPE)アプリケーションに最適
- 高電流差動アプリケーションに最適
- 低消費電力動作
- 10V(±5V)~24V(±12V)の単電源または両電源で動作
- フルパワーのADSLおよびADSL2+のCOアプリケーションでの合計静止電源電流:5.5mA
- 消費電力を最小化するため、電源電流の調整が可能
- 高出力電圧と高電流ドライブ
- 400mAのピーク出力ドライブ電流
- 44V p-p差動出力電圧
- 低ひずみ特性
- -70 dBc MTPR @26kHz~1.1MHz
- -65dBc MTPR @1.1MHz~2.2MHz
- 高速:差動スルーレート:260V/μs
AD8390Aは、高出力電流、低消費電力の差動アンプです。この製品は、特にADSLやADSL2+のようなデジタル・サブスクライバー・ライン・システムにおけるセントラル・オフィス(CO)ドライバ・インターフェスに適した製品です。フル・バイアス動作では、このドライバは、低い抵抗負荷に20.4dBm出力電力を供給し、ハイブリッドとトランスの挿入損失、およびバック・ターミネーション抵抗を補正します。
AD8390Aは、熱強化されたLFCSPパッケージ(16-LFCSP)を採用しています。バイアス電流での大幅な制御と柔軟性が、AD8390A内に設計されています。4種のパワー・モードが、2つのデジタル入力、PD0とPD1、を介して選択可能です、これによって3種のドライバ・バイアス・レベルと1つのパワーダウン状態が提供されます。更に、IADJピンによって、AD8390Aの性能を調整するための静止電流の微妙なトリミングが可能となっています。
低消費電力、高出力電流、高出力電圧振幅と温度に対する堅牢なパッケージを備えているため、AD8390Aは、ADSL、ADSL2+や他のxDSLシステムにおけるセントラル・オフィスのライン・ドライバとして、また差動アンプを必要とする他の高電流アプリケーションにも、使うことができます。
アプリケーション
- ADSL/ADSL2+のCOおよびOPE用ライン・ドライバ
- xDSLライン・ドライバ
- 高電流差動アンプ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8390AACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8390AACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8390AACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8390AACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。