AD8337
製造中DC結合可変ゲイン・アンプ、汎用、低価格
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品の詳細
- ローノイズ:
電圧ノイズ= 2.2 nV/√Hz
電流ノイズ= 4.8 pA/√Hz (正入力) - 広い帯域幅(−3 dB) = 280 MHz
- 公称ゲイン範囲: 0 dB~24 dB (プリアンプ・ゲイン= 6 dB)
- ゲイン・スケーリング: 19.7 dB/V
- DC結合
- シングルエンドの入力と出力
- 高速な多用途オペアンプ入力
- 電源: +5 V、±2.5 V、または±5 V
- 低消費電力: ±2.5 V電源で78 mW
AD8337は、DC~100 MHzの周波数で使用できる低ノイズ、シングルエンド、直線性dBの汎用可変ゲイン・アンプ(VGA)です。−3 dB帯域幅は280 MHzです。AD8337はゲイン全域で優れた帯域幅均一性と低い出力換算ノイズを持つため、ゲイン調整アプリケーションと高速A/Dコンバータ(ADC)の駆動に最適です。
AD8337は優れたDC特性と高速性の組み合わせを持つため、特に工業用超音波、PETスキャナ、ビデオ・アプリケーションに適しています。両電源動作により、フォトダイオードまたは光電子増倍管で発生されるような立下がりパルスのゲイン制御が可能になっています。
AD8337では、24 dBのゲイン範囲を持つアナログ・デバイセズ独自の、ポピュラな多機能X-AMP®アーキテクチャを採用しています。ゲイン制御インターフェースは、VCOMを基準とした19.7 dB/Vの直線性dB高精度スケーリングを提供します。
AD8337は、反転または非反転構成で動作する多用途の電流帰還プリオペアンプ(PrA)を内蔵しています。外付け抵抗を使用すると、デバイスのゲインを6 dB以上に設定することができます。AD8337は、2本の外付け100 Ω抵抗を使った非反転PrAゲイン= 2でキャラクタライズされています。減衰器の範囲は24 dBで、出力アンプの固定ゲインは8× (18.06 dB)です。最小公称ゲイン範囲は0 dB~24 dBで、プリアンプ・ゲインの調整により上下にシフトさせることができます。複数のAD8337を直列に接続して、ゲイン範囲を広げ、ステージ間フィルタによりノイズと歪みを小さくし、オフセット電圧を相殺させることができます。
動作温度範囲は–40°C~+85°Cで、8ピンの3 mm × 3 mm LFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ゲイン調整
- PETスキャナ
- 高性能AGCシステム
- I/Q信号処理
- ビデオ
- 工業用および医用の超音波
- レーダー・レシーバ
Data Sheet, Rev. B, 2/07
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8337BCPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8337BCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8337BCPZ-WP | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8337BCPZ-REEL | 製造中 | |
AD8337BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8337BCPZ-REEL | 製造中 | |
AD8337BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。