AD8336
製造中VGA、DC結合、汎用、-55~+125℃、広帯域幅、
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.48
製品の詳細
- 低ノイズ
- 電圧ノイズ = 3 nV/√Hz
- 電流ノイズ = 3 pA/√Hz
- 小信号帯域幅: 115 MHz
- 大信号帯域幅: 2 V p-p = 80 MHz
- スルーレート: 550 V/μs、2 V p-p
- ゲイン範囲(規定)
- -14 ~ 46 dB
- 0 ~ 60 dB
- ゲイン・スケーリング: 50 dB/V
- DC 結合
- シングルエンドの入力/出力
- 電源: ±3 V ~ ±12 V
- 温度範囲: −55 ~ 125℃
- 消費電力
- 150 mW @ ±3 V、−55 ~ +125℃ の温度範囲
- 84 mW @ ±3 V、PWRA = 3 V
AD8336は、幅広い電源電圧範囲で使用できる、低ノイズ、シングルエンド、デシベル・リニアの汎用可変ゲイン・アンプです。内蔵プリアンプは使用可能ゲイン範囲が6 dB ~ 26 dBの汎用プリアンプです。VGAのゲイン範囲は0 dB ~ 60 dBで、ゲインの絶対的な限界は−26 dB ~ +34 dBです。プリアンプのゲインを12 dBに調整した時、プリアンプ+VGAの3 dB帯域幅は100 MHzで、アンプは80 MHzまで使用可能です。最大出力振幅は、電源±5 Vで7 V p-pです。
X-AMP®アーキテクチャを採用しているので、VGAのゲイン範囲全体にわたり周波数応答は維持されます。差動のゲイン制御インターフェースにより、−55°C ~ +125°Cの温度範囲にわたり50dB/Vの高精度なデシベル・リニアのゲイン・スケーリングが実行され、種々の外部回路と容易にインターフェースできます。
電源電圧範囲が広く、AD8336は工業用アプリケーション、医療用アプリケーション、ビデオ回路に使用可能です。デュアル電源動作で、フォトダイオードあるいは光電子倍増管のようなバイポーラ入力信号が可能になります。
電圧帰還型プリアンプは完全に独立しているので、反転、非反転の両方のゲイン構成が可能です。プリアンプのゲインを6 dB ~ 26 dBの範囲に選び、適切な帰還抵抗を選ぶことにより、AD8336を規定ゲイン範囲の−14 dB ~ +60 dBで使用できます。公称プリアンプ・ゲイン4xの場合、全ゲインの範囲は−14 dB ~ +46 dBになります。
必要であれば、PWRAピンをアサートして静止電力を安全レベルに制限できます。
アプリケーション- 工業用プロセス制御
- 高性能AGCシステム
- I/Q信号処理
- ビデオ
- 工業機器と医療用超音波機器
- レーダー受信装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8336ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD8336ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD8336ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 1, 2021 - 21_0191 Data Sheet Revision for AD8336 |
||
AD8336ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8336ACPZ-RL | ||
AD8336ACPZ-WP | 製造中 | |
12 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD8336ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8336ACPZ-RL | ||
AD8336ACPZ-WP | 製造中 | |
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8336ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8336ACPZ-RL | ||
AD8336ACPZ-WP | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8336ACPZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8336
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。