AD8325
AD8325
製造中CATVライン・ドライバ、5V、ファイン・ステップ・電力制御
Viewing:
製品の詳細
- リバース・パス伝送に関するDOCSIS規格をサポート
- 59.45dBレンジに渡って、0.75dBステップの可変ゲイン
- 低歪み@61dBm出力
-57dBcSFDR@21MHz
-55dBcSFDR@42MHz - 出力ノイズレベル
160kHzで-48dBmV - パワーアップ/パワーダウン時でも出力インピーダンス75Ωを保持
- 帯域幅:100MHz(フル・ゲイン・レンジ)
- 電源電圧:5V
- SPIインターフェースをサポート
AD8325は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59.45dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.7526dB/LSBでゲインを変化させることができます。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8325-EVALでご注文ください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。