Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8290
製造中センサ・アンプ、固定ゲイン50、電流励起源内蔵、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
製品の詳細
- 電源電圧範囲:2.6~5.5V
- 低消費電力
1.2mA+2×励起電流
0.5μAのシャットダウン電流 - 低い入力バイアス電流:±100pA
- 高いCMRR:120dB
- 省スペース:16ピン、3.0mm×3.0mm×0.55mmのLFCSP
- 励起電流
300~1300μAの範囲
外部抵抗で設定
AD8290は、センサを駆動するための調整可能な電流源、および信号電圧を増幅する差動アンプの両方を内蔵しています。このアンプは、ゲインが50に固定されます。AD8290は、圧力、温度、ストレンゲージの各ブリッジに必要な、駆動とセンシングの両方に優れたソリューションを提供します。
また、低消費電力および幅広い低電源電圧で動作し、薄型のパッケージを採用しているため、携帯型電子機器の駆動/センス回路にも適しています。
AD8290は鉛フリーの3.0mm×3.0mm×0.55mmパッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8290ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.55mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8290ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。