Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8228
製造中計装アンプ、高精度、10、100の固定ゲイン、低ゲインドリフト
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.56
製品の詳細
- 使いやすさ
- ピンの接続変更によって10、100に設定可能なゲイン
- 幅広い電源範囲:±2.3~±18V
- DC仕様(Bグレード、ゲイン10)
2ppm/℃のゲイン・ドリフト
0.02%のゲイン誤差
50μV(max)の入力オフセット電圧
0.8μV/℃(max)の入力オフセット・ドリフト
0.6nA(max)の入力バイアス電流
100dBのCMRR - AC仕様
650kHzの-3dB帯域幅(ゲイン10)
2V/μsのスルーレート - 低ノイズ
8nV/√Hz@1kHz(ゲイン100)
0.3μVp-p@0.1~10Hz(ゲイン100)
AD8228は、きわめて高いゲイン精度を備える高性能の計装アンプです。すべてのゲイン設定抵抗は内蔵され、レーザ・トリミングされているため、ゲイン精度とゲイン・ドリフトは通常の計装アンプが達成可能な値よりも優れています。
電圧オフセット、オフセット・ドリフト、ゲイン・ドリフトが低く、ゲイン精度とCMRRが高いため、ブリッジ・シグナル・コンディショニングなどのように可能な限り高いDC性能が要求されるアプリケーションに最適です。
AD8228は、単電源と両電源の両方で動作させることができます。最大±18Vの電源動作が可能であるため、同相入力電圧が高いアプリケーションにきわめて適しています。8ピンのMSOPおよびSOICパッケージを採用しています。
この製品はすべてのグレードについて、-40~+85℃の温度範囲全域で性能仕様が規定されています。さらに、-40~+125℃の温度範囲でも動作します。同様の仕様を備え、ゲイン範囲が1~1000のピン互換アンプについては、AD8221を参照してください。
アプリケーション
- 重量計
- 工業用プロセス制御
- ブリッジ・アンプ
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 医療用計測器
- ストレンゲージ
- トランスデューサ・インターフェース
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8228ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8228ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8228ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8228ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8228ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8228BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8228BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8228BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8228BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8228BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8228BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD8228ARMZ | 製造中 | |
AD8228ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8228ARZ | 製造中 | |
AD8228ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8228BRMZ | 製造中 | |
AD8228BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228BRMZ-RL | 製造中 | |
AD8228BRZ | 製造中 | |
AD8228BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8228BRZ-RL | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8228ARMZ | 製造中 | |
AD8228ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8228BRMZ | 製造中 | |
AD8228BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228BRMZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8228ARMZ | 製造中 | |
AD8228ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8228BRMZ | 製造中 | |
AD8228BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228BRMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8228ARMZ | 製造中 | |
AD8228ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8228BRMZ | 製造中 | |
AD8228BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8228BRMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SPICEモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く