Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8225

製造中

計装アンプ、ゲイン5、高精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外部部品一切不要
  • 高安定、工場出荷時にゲイン=5でトリミング
  • 低消費電力:1.2mA(max)供給電流
  • 優れた動特性
    高CMRR 86dB(min)@DC
    80dB(min)@10kHz
    高スルーレート5V/μs(min)
  • 広い電源電圧範囲:(±1.7V~±18V)
  • 単電源または両電源動作
  • 優れたDC特性
    低ゲイン・ドリフト:5ppm/℃(min)
    低入力オフセット電圧:150μV(max)
    低ドリフト:2μV/℃
    低入力バイアス電流:1.2nA(max)
AD8225
計装アンプ、ゲイン5、高精度
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ

このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。

ツールを開く

SPICEモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD8225

AD8225評価用ボード

製品詳細

AD8225評価用ボードは、このデバイスの性能をデモンストレーションするように慎重にレイアウトして試験されています。ボードはAD8225が取り付けられた状態で提供されます。ユーザが電源と入力に接続するだけで計測を行うことができます。電源は、両電源または単電源に設定でき、入力はDC結合またはAC結合が可能です。回路はボード上で提供されるため、ユーザが出力のオフセット設定をゼロにできます。必要に応じて、外部電圧源からリファレンスを供給することもできます。詳細については、AD8225-EVALZのデータシートを参照してください。


EVAL-AD8225
AD8225評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品