Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8223
製造中計装アンプ、単電源、低価格
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品の詳細
- 1個の外付け抵抗でゲインを設定(ゲイン範囲:5~1000)
- 入力電圧範囲:負のレールより150mV以下まで可能
入力バイアス電流:25nA(max)
RTIノイズ:30nV/√Hz@1kHz - 電源電圧
両電源:±2V~±12V
単電源:3V~24V
最大消費電流:500μA
AD8223は集積化された単電源用の計装アンプで、3V~24Vの単電源動作でレールtoレールの出力振幅を提供します。AD8223は業界標準のピン配置を持つ8ピンパッケージを採用しています。
AD8223は使い易い製品です。1つの抵抗器でゲインが設定できます。AD8223は外部抵抗器なしの状態でゲイン=5が構成されています。また、外部抵抗器で最大1000までのゲイン設定がプログラムできます。
AD8223は広い入力コモンモード範囲を備えており、グランドより150mV低いコモンモード電圧を持つ信号の増幅も可能です。AD8223の設計は、単電源動作用に最適化されていますが、両電源(±2V~12V)での動作においても並外れた性能を提供します。
低消費電力(1.5mW@3V)、広い電源範囲そしてレールtoレールの出力振幅を備えたAD8223はパッテリ・パワーのアプリケーションに最適です。レールtoレールの出力段は、低電圧電源での動作時にダイナミックレンジの最大化を計ります。AD8223はディスクリートでの計装アンプ設計の置き換えで、優れた直線性、温度安定性、信頼性を最小のスペースで実現します。
アプリケーション
- 低消費電力医療/計装機器
- トランスデューサ・インターフェース
- 熱電対アンプ
- 工業用プロセス制御
- 差動アンプ
- 低消費電力データ・アクイジション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8223ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8223ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8223ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8223ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8223ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8223ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8223BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8223BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8223BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8223BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8223BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 14, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
AD8223ARMZ | 製造中 | |
AD8223ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8223ARZ | 製造中 | |
AD8223ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARZ-RL | 製造中 | |
AD8223BRMZ | 製造中 | |
AD8223BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ | 製造中 | |
AD8223BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ-RL | 製造中 | |
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8223ARMZ | 製造中 | |
AD8223ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8223BRMZ | 製造中 | |
AD8223BRMZ-R7 | 製造中 | |
3 16, 2015 - 15_0047 Polyimide Thickness Change for AD8223 |
||
AD8223ARMZ | 製造中 | |
AD8223ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8223ARZ | 製造中 | |
AD8223ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARZ-RL | 製造中 | |
AD8223BRMZ | 製造中 | |
AD8223BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ | 製造中 | |
AD8223BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ-RL | 製造中 | |
8 28, 2012 - 12_0204 AD8223 Die Revision |
||
AD8223ARMZ | 製造中 | |
AD8223ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8223ARZ | 製造中 | |
AD8223ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARZ-RL | 製造中 | |
AD8223BRMZ | 製造中 | |
AD8223BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ | 製造中 | |
AD8223BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ-RL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8223ARZ | 製造中 | |
AD8223ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8223ARZ-RL | 製造中 | |
AD8223BRZ | 製造中 | |
AD8223BRZ-R7 | 製造中 | |
AD8223BRZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く