AD8212S
AD8212S
製造中高電圧電流シャント・モニタ、宇宙航空向け
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 調整可能なゲイン
- 高い入力コモンモード電圧範囲:7V~65V(typ)、 外部トランジスタの使用によって:7V~500V以上
- 電流出力
- 5Vのシリーズ・レギュレータを内蔵
AD8212Sは、高いコモンモード電圧を備えた、電流シャント・モニターです。この製品は、最大で65V(外部にPNPトランジスタを使うと500V以上)もの高いコモンモード電圧に存在する、小さな差動入力電圧を高精度に増幅します。 AD8212Sは、モータやソレノイドのような制御負荷のアプリケーションで、シャント抵抗の両端での電流モニタにとって理想的な製品といえます。この製品の電流出力は、入力の差動電 圧に比例します。ユーザは、外部抵抗を選択することによって、必要なゲインの設定ができます。AD8212Sの標準的なコモンモード電圧範囲は7V~65Vです。 AD8212Sのその他の特長として、外部に高いブレークダウン電圧を備えたPNPトランジスタを使うことによって、より高い電圧で動作ができることがあります。このような構成の場合、AD8212Sのコモンモード電圧範囲は、外部PNPトランジスタのブレークダウン電圧に等しくなります。したがって、数百Vでの動作が容易に実現します。 AD8121Sは、高電圧動作モードでの、特許収得済みの、出力ベース電流補正回路を特長としています。これによって外部トランジスタへのベース電流が損なわれることなく、コモンモード電圧や温度に関わらず、優れた出力の精度が維持されます。以下のようなアプリケーションに対応します:電流シャント計測、モータ制御、DC/DCコンバータ、電源、バッテリ・モニタ、リモート・センシング
ドキュメント
データシート 1
放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L0924402VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R0924401VHA | 10-Lead FlatPack | ||
AD8212AL-EMX | 10-Lead FlatPack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L0924402VHA | ||
5962R0924401VHA | ||
AD8212AL-EMX | ||
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L0924402VHA | ||
5962R0924401VHA | ||
AD8212AL-EMX | ||
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L0924402VHA | ||
5962R0924401VHA | ||
AD8212AL-EMX | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962L0924402VHA | ||
5962R0924401VHA | ||
AD8212AL-EMX | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962R0924401VHA | ||
AD8212AL-EMX | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962R0924401VHA | ||
AD8212AL-EMX |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。