AD8210S
AD8210S
新規設計に推奨電流シャント・モニタ、高電圧、宇宙航空向け
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$371.08
Viewing:
製品の詳細
- 高いコモン・モード電圧範囲
- 動作: -2 V~+65 V
- バッファ付き出力電圧
- 5mAの出力ドライブ能力
- 広い動作温度範囲:-55°C~+125℃
- レシオメトリックのハーフ・スケール出力オフセット
- 優れたAC/DC性能
- オフセット・ドリフト:1μV/℃(typ)
- ゲイン・ドリフト: 10 ppm/℃ (typ)
- DCでのCMRR: 120 dB (typ)
- 100kHzでのCMRR: 80 dB (typ)
AD8210Sは単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモン・モード電圧上に現れる小さな差動電圧を増幅することができます。動作できる入力コモン・モード電圧範囲は-2V~+65Vに拡張されています。標準的な単電源電圧は5Vです。
温度範囲にわたる優れたACおよびDC性能は、計測ループでの誤差の最小化を維持します。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、それぞれ8μV/℃と20ppm/℃の最大仕様が保障されています。
ドキュメント
データシート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L1223302VXA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R1223301VXA | 10-Lead FlatPack | ||
AD8210AF-EMX | 10-Lead FlatPack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1223302VXA | 製造中 | |
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 製造中 | |
9 4, 2019 - 19_0199 AD8210S Thermal Power Dissipation and Input Impedance Differential Mode Specification Correction for Aerospace Models |
||
5962L1223302VXA | 製造中 | |
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 製造中 | |
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L1223302VXA | 製造中 | |
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。