AD8041S
AD8041S
製造中オペアンプ、160MHz帯域幅、レールtoレール、ディセーブル機能付、宇宙航空向
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$142.87
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD8041は、低消費電力、電圧帰還型、の高速アンプであり、+3V、+5V、±5Vの電源で動作するように設計されています。このデバイスは真の単電源動作機能を備えており、入力電圧範囲は負側レールの下側200mVまで拡張されており、かつ正側レールの内側1Vまでとなっています。
出力電圧の振幅はそれぞれのレールの50mV以内と拡張されており、最大出力ダイナミックレンジを提供します。更にこの製品は、30MHzまでのゲイン平坦特性は0.1dBの仕様を持つ一方、微分ゲインおよび微分位相誤差は、単電源5V動作時で、それぞれ0.03%と0.03°の仕様を提供しています。したがってAD8041は、カメラ、ビデオ・スイッチあるいはその他の高速携帯型機器のような業務用ビデオ用電子機器に有用なデバイスといえます。AD8041の低い歪と高速セトリング時間の仕様は、高速のA/Dコンバータのバッファとしても理想的となっています。
AD8041は高速度のディセーブル機能を備えているため、複数信号のマルチプレキシングや消費電力の削減にとっても有益です。このディセーブル・ロジック・インターフェースは、CMOSロジックまたはオープン・コレクタ・ロジックに互換となっています。AD8041は低電源供給電流を提供し、単電源3Vの電圧でも動作できます。これらの特長は、サイズと消費電力が重要な、携帯型、バッテリ駆動のアプリケーションに最適といえます。
単電源5V動作時で、160MHzの広い帯域幅と160V/μsの高速スルーレートが備わっているため、AD8041は、最大±6Vまでの両電源や3V~12Vの単電源を必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにも適しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
低レベル放射線レポート 1
放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L9683903VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R9683902VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R9683902VPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD8041-000C | 8 ld CerDIP | ||
AD8041SL-EMX | 10-Lead FlatPack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L9683903VHA | ||
5962R9683902VHA | 製造中 | |
5962R9683902VPA | 製造中 | |
AD8041-000C | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L9683903VHA | ||
5962R9683902VHA | 製造中 | |
5962R9683902VPA | 製造中 | |
AD8041-000C | 製造中 | |
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962L9683903VHA | ||
5962R9683902VHA | 製造中 | |
5962R9683902VPA | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962L9683903VHA | ||
5962R9683902VHA | 製造中 | |
5962R9683902VPA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962R9683902VHA | 製造中 | |
5962R9683902VPA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962R9683902VHA | 製造中 | |
5962R9683902VPA | 製造中 | |
9 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
5962R9683902VHA | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8041
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。