AD8018
AD8018
製造中XDSLライン・ドライバ・アンプ、5V、レールtoレール、高出力電流
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
Viewing:
製品の詳細
- USB、PCMCIA、またはPCI採用の宅内機器xDSLライン駆動用の最適なアンプ
- レールtoレール出力電圧と高出力電流駆動
- 10Ω、8V p-pの差動負荷に対して400mAの出力電流
- 低シングル・トーン歪み
6V p-p差動10Ω、100kHzで-86dBcのワースト高調波 - 低ノイズ
100kHzで4.5nV/vHzの電圧ノイズ密度 - 帯域外SFDR=-82dBc、144kHz~500kHz、
RLOAD=12.5 Ω、PLINE=13dBm - 低消費電力動作
電源範囲:3.3V~8V
スタンバイとシャットダウン用に2ビット - 高速動作
帯域幅(-3dB):130MHz
スルーレート:300V/µs
AD8018は高速低価格のデュアル・アンプで、電源レールの内側0.5Vまでの低歪み信号を駆動することができます。AD8018は低歪みと低価格が重要な単電源xDSLシステムでの使用を目的としており、最小電源電圧で最長のラインを駆動することができます。各アンプは最小350mAの出力電流を駆動し、同時にSFDRが100kHzで-95dBcというxDSL CPEアプリケーションに対しては際立つ性能を提供します。AD8018は、フレキシブルなスタンバイ・モードとシャットダウン・モードを持っています。2ビットのコントロール・ビット(DGNDを基準とする1.5Vスレッショールド)により、AD8018をフル消費電力、スタンバイ(出力低インピーダンス)、シャットダウン(出力ハイ・インピーダンス)に設定することができます。
AD8018はADIのハイスピードXFCBプロセスにより製造され、広帯域幅かつ高速スルーレートを持つため、歪みを最小に維持しながら、最小の消費電力で動作します。AD8018の静止電流は1アンプ当たり最大9mAと小さく、小型パッケージを採用し、低歪み、高出力電圧駆動、高出力電流駆動であるため、AD8018は低価格のUSB、PCMCIA、およびADSL、SDSL、VDSL、専用線xDSL向けのPCIを使用する宅内機器向けに最適です。
この製品の評価用ボードは、AD8018ARU-EVALの製品番号で注文することができます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8018ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8018ARUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD8018ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8018ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8018ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8018ARUZ | 製造中 | |
AD8018ARUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。