AD8017

製造中

ライン・ドライバ、高出力電圧、低価格、高出力電流

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.19
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高出力駆動能力
    • 差動出力電圧: 20 V p-p @ RL = 50 Ω
    • シングル・エンド出力電圧: 10 V p-p(25 Ω 負荷に 200 mA を供給時)
  • 低歪み
    • SFDR: -78 dBc @ 500 kHz、RL = 100 Ω、VO = 2 V p-p
    • 最も高い高調波: -58 dBc @ 1 MHz、IO = 270 mA(RL = 10 Ω)
  • 高速
    • -3 dB帯域幅: 160 Mhz(G = +2)
    • スルーレート: 1600 V/µs
  • 低消費電力動作
    • 電源: 5V ~ 12V @7mA/アンプ
AD8017
ライン・ドライバ、高出力電圧、低価格、高出力電流
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
EVAL-HSAMP-2

Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

製品詳細

The Universal Dual High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enables users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-HSAMP-2
Universal Evaluation Board for Dual High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション