AD8004

製造中

3000V/µs、35mWのクワッド電流帰還アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.18
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速動作
    -3dB帯域幅:250MHz(G=+1)
    スルーレート:3000V/µs
    0.1%へのセトリング・タイム:21ns
    立ち上がり時間:1.8ns(2Vステップ)
  • 低消費電力
  • アンプあたりの電源電流:3.5mA/アンプ(35mW/アンプ)
  • 単電源動作
    +5V電源に対してフル規定
  • 50mAの高出力電流
  • 優れたビデオ仕様(RL=150Ω、G=+2)
    ゲイン平坦性:30MHzまで0.1dB
    微分ゲイン誤差:0.04%
    微分位相誤差:0.10°
  • 低歪み
    5MHzでのTHD=-78dBc
    20MHzでのTHD=-61dBc
  • 14ピンSOICパッケージを採用
AD8004
3000V/µs、35mWのクワッド電流帰還アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD8004

AD8004 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board is designed to help users evaluate the AD8004. The evaluation board is a bare board: there are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of operational amplfier circuits, which minimizes risk and reduces time to market.

The user guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and bill of materials.

EVAL-AD8004
AD8004 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品