AD768
新規設計には非推奨16ビットDAC、30MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$53.84
製品の詳細
- 更新レート:30MSPS
- 16ビット分解能
- 直線性:1/2LSB微分直線性@14ビット
1LSB積分直線性@14ビット - 高速セトリング:0.025%まで25nsのフルスケール・セトリング
- SFDR:86dBc@1MHz
- THD:71dBc@1MHz
- 低グリッチ・インパルス:35pV-s
- 消費電力:465mW
- 内部リファレンス:2.5V
- エッジ・トリガ方式のラッチ
- 乗算リファレンス機能
AD768は、優れたACおよびDC性能を備える16ビットの高速D/Aコンバータ(DAC)です。AD768の製造には、高速バイポーラ・トランジスタ、レーザ・トリミングが可能な高精度の薄膜抵抗、および高効率のCMOSロジックを集積化するアナログ・デバイセズのアドバンスド・バイポーラCMOS(ABCMOS)プロセスを採用しています。セグメント化電流源アーキテクチャと独自のスイッチング技術の組み合わせによって、グリッチ・エネルギーを低減し、ダイナミック精度を最大限に高めています。エッジ・トリガの入力ラッチと温度補償済みのバンドギャップ電圧リファレンスが集積化され、完全なモノリシックDACソリューションを提供します。
AD768は、20mAの公称フルスケール出力電流と1kΩの出力インピーダンスを備える電流出力DACです。シングルエンドまたは差動アプリケーションに対応する差動電流出力を供給します。電流出力を直接出力に送るか、または高速アンプのサミング・ジャンクションに送って、バッファされた電圧出力を供給できます。さらに、差動出力をトランスまたは差動アンプとインターフェースさせることもできます。
内部電圧リファレンスと制御アンプは、最大限の精度とフレキシビリティを実現するよう設定されます。内部電圧リファレンスを使用するか、または選択した外部抵抗に基づいて構成する各種の電圧リファレンスを外付けし、AD768を駆動することができます。コンデンサを外付けすると、リファレンス帯域幅とノイズ性能の最適なトレードオフを得ることが可能になります。
AD768は±5V電源で動作し、消費電力は465mW(typ)です。28ピンのSOICパッケージで提供しており、工業温度範囲で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD768ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD768ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 2, 2015 - 15_0192 Addition of a Polyimide Layer for AD768 |
||
AD768ARZ | 製造中 | |
AD768ARZ-REEL | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD768ARZ | 製造中 | |
AD768ARZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。