AD7568
製造中12ビットD/Aコンバータ、オクタル、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$48.05
製品の詳細
- 8個の12ビットDACを内蔵
- 4象限乗算機能
- 各DACに独立したリファレンスを供給可能
- 単電源:+5V
- 低消費電力:1mW
- 汎用シリアル・インターフェース
- 同時アップデート機能
- リセット機能
- 44ピンのPQFPとPLCC
AD7568は、8個の12ビットDAC(D/Aコンバータ)を1つのモノリシック・デバイスに内蔵しています。内蔵DACはすべて標準の電流出力型であり、VREF、IOUT1、IOUT2、RFBの各ピンを個別に用意しています。
AD7568はシリアル入力デバイスです。FSIN、CLKIN、SDINの各入力を使用してデータをロードします。1本のアドレス・ピンA0からデバイスのアドレスを設定します。この機能により、マルチDAC環境でデバイスのロード動作が簡単になります。
非同期のLDAC入力を使用して、8個の内蔵DACを同時にアップデートできます。さらに、非同期のCLR入力をアサートして、これらのDAC出力をすべてクリアすることもできます。
AD7568には、省スペースの44ピン・プラスチック・クワッド・フラット・パッケージと44ピンPLCCがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7568BPZ | 44-Lead PLCC | ||
AD7568BPZ-REEL | 44-Lead PLCC | ||
AD7568BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7568BSZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7568BSZ | 製造中 | |
AD7568BSZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7568BSZ | 製造中 | |
AD7568BSZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7568BSZ | 製造中 | |
AD7568BSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
ad7568に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める