AD7545
新規設計には非推奨12ビットD/Aコンバータ、データ・ラッチ内蔵、CMOS、バッファ付き、乗算型
- 製品モデル
- 17
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.88
Viewing:
製品の詳細
- 分解能:12ビット
- 低ゲイン温度係数:2ppm/℃(typ)
- 高速TTLコンパチブル・データ・ラッチ内蔵
- 小型20ピン0.3インチ幅DIPおよび20ピン表面実装
パッケージ
- 単電源:+5V~+15V
- ラッチ・アップなし(保護用ショットキ・ダイオード不要)
- 低価格
- バッテリ駆動のシステムに最適
AD7545は、データ・ラッチ内蔵のモノリシック12ビットCMOS乗算型DAC(D/Aコンバータ)です。シングルの12ビット幅ワードをロードし、ほとんどの12ビットおよび16ビット・バス・システムと直接インターフェースします。CSとWRの各入力の制御によって、データを入力ラッチにロードします。この2つの制御入力をローに接続すると入力ラッチがトランスペアレントになり、直接バッファされないDAC動作が可能になります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8770201RX | 20-Lead CerDIP | ||
5962-8770202RX | 20-Lead CerDIP | ||
5962-8770203RX | 20-Lead CerDIP | ||
5962-8770204RX | 20-Lead CerDIP | ||
AD7545ACHIPS | none available | ||
AD7545AQ | 20-Lead CerDIP | ||
AD7545BQ | 20 ld CerDIP | ||
AD7545CQ | 20 ld CerDIP | ||
AD7545GCQ | 20-Lead CerDIP | ||
AD7545GLNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7545JNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7545JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD7545JPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD7545KNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7545LNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD7545LPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD7545LPZ-REEL | 20-Lead Flatpack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8770201RX | 製造中 | |
5962-8770202RX | ||
5962-8770203RX | ||
5962-8770204RX | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8770201RX | 製造中 | |
5962-8770202RX | ||
5962-8770203RX | ||
5962-8770204RX | ||
AD7545AQ | ||
AD7545BQ | ||
AD7545CQ | ||
AD7545GCQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8770201RX | 製造中 | |
5962-8770202RX | ||
5962-8770203RX | ||
5962-8770204RX | ||
AD7545AQ | ||
AD7545BQ | ||
AD7545CQ | ||
AD7545GCQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8770201RX | 製造中 | |
5962-8770202RX | ||
5962-8770203RX | ||
5962-8770204RX | ||
AD7545AQ | ||
AD7545BQ | ||
AD7545CQ | ||
AD7545GCQ | ||
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-8770201RX | 製造中 | |
5962-8770202RX | ||
5962-8770203RX | ||
5962-8770204RX | ||
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
5962-8770201RX | 製造中 | |
5962-8770202RX | ||
5962-8770203RX | ||
5962-8770204RX | ||
AD7545ACHIPS | ||
AD7545AQ | ||
AD7545BQ | ||
AD7545CQ | ||
AD7545GCQ | ||
AD7545GLNZ | 製造中 | |
AD7545JNZ | 製造中 | |
AD7545JPZ | 製造中 | |
AD7545JPZ-REEL | 製造中 | |
AD7545KNZ | 製造中 | |
AD7545LNZ | 製造中 | |
AD7545LPZ | 製造中 | |
AD7545LPZ-REEL | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7545GLNZ | 製造中 | |
AD7545JNZ | 製造中 | |
AD7545KNZ | 製造中 | |
AD7545LNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7545GLNZ | 製造中 | |
AD7545JNZ | 製造中 | |
AD7545KNZ | 製造中 | |
AD7545LNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
ad7545に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める