AD745

新規設計には非推奨

オペアンプ、超ローノイズ、高速BiFET

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低ノイズ性能
    2.9nV/√Hz@10kHz
    0.38µV p-p(0.1Hz~10Hz)
    電流ノイズ:6.9fA/√Hz@1kHz
  • 優れたAC性能
    スルーレート:12.5V/µs
    ゲイン帯域幅積:20MHz
    THD=0.0002%@1kHz
    ゲイン+5(または-4)以上の内部補償回路
  • 優れたDC性能
    オフセット電圧:0.5mV(max)
    入力バイアス電流:250pA(max)
    オープンループゲイン:2000V/mV(min)
    テープ&リール(EIA-481A準拠)での供給可能
    EIA-481A規格に準拠
AD745
オペアンプ、超ローノイズ、高速BiFET
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
ADA4625-1 新規設計に推奨 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ 
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD745 SPICE Macro Models 6

最新のディスカッション

最近表示した製品