AD693
AD693
製造中4~20mA、センサー・トランスミッタ、ループ駆動
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.52
Viewing:
製品の詳細
- 計装アンプ・フロントエンド
- ループ駆動動作
- 出力範囲とゼロ調節が独立して調整可能
- 校正済み出力範囲:
4-20mA Unipolar
0-20mA Unipolar
12±8mA Bipolar - 校正済み20mV、60mV入力範囲
- 校正済み100Ω RTDインターフェース
- 最大出力電流3.5mAの6.2V電圧リファレンス
- 広範囲なフレキシビリティが得られる補助アンプ内蔵
- オプションで外部にパス・トランジスタを接続することで自己発熱誤差を低減
AD693は、標準の4~20mA、2線式電流ループを制御するために、さまざまなトランスデューサから低レベル入力を受信するモノリシック信号調整回路です。トランスデューサの励起のために内部電圧リファレンスと補助アンプを備えており、デバイスがループ駆動モードで動作しているときは、最大3.5mAの励起電流を使用できます。0~20mAでの動作が必要なときは、3線式アプリケーションに対してデバイスをローカル電源で駆動できます。
校正済みの30mVと60mVの入力範囲は、シンプルなピン・ストラップで設定できます。1~100mVのその他の範囲は、外部抵抗を追加することで実現できます。補助アンプと内部電圧を使用することで、100ΩのRTDに対して校正済みの6つの範囲を提供します。標準範囲の4~20mA、12±8mA、0~20mAを得るために、出力範囲とゼロをピン・ストラップで設定することもできます。
AD693の薄膜抵抗のアクティブ・レーザ・トリミングを使用すれば、追加的な調整や校正を行わなくても高レベルの精度を実現できます。全未調整誤差はすべてのデバイスでテストが行われ、+25℃でフルスケールの0.5%未満、工業用温度範囲で0.75%未満となっています。残りの非直線性は0.05%未満です。AD693では、外部のパス・トランジスタを使って、自己加熱に起因する誤差をさらに低減できます。
AD693は、RTD、ブリッジ、および圧力トランスデューサからの低レベルの信号を送信するために、費用効果の高い信号調整ソリューションを提供します。プロセス制御、ファクトリ・オートメーション、システム監視などの各種アプリケーションのディスクリート設計の代わりに使用することを推奨します。
AD693は、20ピン・セラミック・サイドブレーズDIP、20ピン・サーディップ、および20ピンLCCCパッケージで提供しており、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD693AD | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD693AE | 20-Lead LCC | ||
AD693AQ | 20-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD693AD | 製造中 | |
AD693AE | 製造中 | |
AD693AQ | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD693AD | 製造中 | |
AD693AE | 製造中 | |
AD693AQ | 製造中 | |
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD693AQ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。