AD652
AD652
新規設計には非推奨VF(電圧 / 周波数)コンバータ、モノリシック、同期型
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.37
Viewing:
製品の詳細
- 外部システム・クロックの使用により最大2MHzのフルスケール周波数を実現
- 超低直線性誤差:
1MHz FS時0.005%(max)
2MHz FS時0.02%(max) - 外部主要部品不要
- 高精度5Vリファレンス内蔵
- 低ドリフト:25ppm/℃(max)
- 単一電源または両電源で動作
- 電圧または電流入力
AD652同期型電圧 / 周波数コンバータ(SVFC)は、高精度A/D変換用のパワフルなビルディング・ブロックで、100kHzの出力周波数時に代表値が0.002%(0.005% max)の非直線性を維持します。この伝達関数固有の単調増加性と広い範囲のクロック周波数により、変換時間と分解能を特定のアプリケーション向けに最適化できます。
AD652では一般的な電荷平衡技術を応用した方法によって変換機能を実行します。外部コンデンサの安定性に依存することなく、外部クロックを用いてフルスケール出力周波数を定義します。その結果、安定性と伝達関数の線形性が向上し、シングルおよびマルチチャンネル・システムのどちらのアプリケーションにおいても大きな利点が得られます。
高精度の低ドリフト電圧リファレンスと温度係数の低いオンチップの薄膜スケーリング抵抗の使用により、ゲイン・ドリフトが最小になります。さらに、レーザ・ウェハー・トリミングの採用によって、初期ゲイン誤差は0.5%未満になっています。
AD652のアナログおよびデジタル回路部は、シングルエンド電源で動作するように設計されているため、絶縁電源を用いた使用がシンプルになります。
AD652には、5つの性能別グレードがあります。20ピンPLCCパッケージのJPおよびKPグレードは0~+70℃の商用温度範囲、16ピン・サーディップ・パッケージのAQおよびBQグレードは-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作を仕様規定しています。AD652SQは-55~+125℃の拡張温度範囲全域で動作可能です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9322201MEA | 16-Lead CerDIP | ||
AD652AQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD652AQ/+ | 16-Lead CerDIP | ||
AD652BQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD652JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD652JPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD652JPZ-REEL7 | 20-Lead Flatpack | ||
AD652KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD652KPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD652SE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD652SQ | 16-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652SE/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652BQ | ||
AD652SQ | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652SE/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652BQ | ||
AD652SE/883B | ||
AD652SQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652BQ | ||
AD652JPZ | ||
AD652JPZ-REEL | ||
AD652JPZ-REEL7 | ||
AD652KPZ | ||
AD652KPZ-REEL | ||
AD652SE/883B | ||
AD652SQ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。