AD605
製造中高性能ビデオ・オペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.44
製品の詳細
- 2チャンネルの独立な直線性dBチャンネル
- 最大ゲインでの入力ノイズ: 1.8 nV/√Hz、2.7 pA/√Hz
- 帯域幅: 40 MHz (–3 dB)
- 差動入力
- 1本の抵抗で絶対ゲイン範囲を–14 dB~+34 dBで設定可能 (FBKとOUTを短絡)
- 可変ゲイン・スケーリング: 20 dB/V~40 dB/V
- 温度変動と電源変動に対して安定なゲイン
- シングルエンド・ユニポーラ・ゲイン制御
- 出力同相モードを独立に設定
- ゲイン制御の下限で電源をシャットダウン
- 5 V単電源
- 低消費電力:チャンネルあたり90 mW
AD605は、高性能で広帯域の可変ゲイン制御を必要とするアプリケーション向けに最適化された、低ノイズ、高精度、2チャンネル、直線性dB可変ゲイン・アンプ(VGA)です。AD605は5 V単電源で動作し、使い安い差動入力とユニポーラ・ゲイン制御を提供します。ユーザ指定のゲイン範囲とユーザ指定のゲイン・スケーリング(dB/V)を決める外部リファレンス入力により、高い柔軟性を実現しています。
AD605の高性能直線性dB応答は、差動入力、単電源、指数アンプ(DSX-AMP)アーキテクチャで実現されています。各DSX-AMPは、0 dB~−48.4 dBの可変減衰器とそれに続く高速固定ゲイン・アンプから構成されています。減衰器は7ステージR-1.5Rラダー回路を採用しています。タップ・ポイント間の減衰は6.908 dBで、ラダー回路全体では48.360 dBです。DSX-AMPアーキテクチャにより、入力ノイズ・スペクトル密度は1.8 nV/√Hzになり、VOCMをVP/2にバイアスしたとき±2.0 Vの信号を入力することができます。
AD605の独立な各チャンネルは、48 dBのゲイン範囲を提供し、アプリケーションに対して最適化することができます。−14 dB~+34 dBと0 dB~+48 dBのゲイン範囲を、FBKピンとOUTピンの間に接続する1本の抵抗で撰択することができます。上側ゲイン範囲および下側ゲイン範囲は、FBKピン―OUTピン間の短絡により、およびFBKピンの開放により、それぞれ決定することができます。AD605の2チャンネルをカスケード接続して、モノリシック・パッケージ内で96 dBの非常に正確なゲイン範囲を提供することができます。
ゲイン制御インターフェースは、約2 MΩの入力抵抗を提供し、さらにVREF入力電圧= 2.5 V~1.67 Vに対してそれぞれ20 dB/V~30 dB/Vのスケール・ファクタを提供します。30 dB/V以上のスケールに対して精度を下げると、最大40 dB/Vのスケール・ファクタを実現できることに注意してください。ゲイン・スケールは、20 dB/Vスケールに対して0.4 V~2.4 Vの制御電圧(VGN)で、40 dB/Vスケールに対しては0.20 V~1.20 Vの制御電圧で、dBで直線的に変えることができます。VGN <50 mVになると、アンプはパワーダウンして消費電流は1.9 mAに低下します。通常動作での各アンプ・チャンネルの静止電源電流はわずか18 mAです。
AD605は16ピンPDIPまたは16ピンSOIC_Nパッケージを採用し、−40°C~+85°Cの温度範囲で動作を保証しています。
アプリケーション
Data Sheet, Rev. E, 5/07
ドキュメント
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD605ACHIPS | None Available | ||
AD605ANZ | 16-Lead PDIP | ||
AD605ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD605ARZ-R7 | 16-Lead SOIC | ||
AD605ARZ-RL | 16-Lead SOIC | ||
AD605BRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD605BRZ-R7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD605ANZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD605ANZ | 製造中 | |
4 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD605ARZ | 製造中 | |
AD605ARZ-R7 | 製造中 | |
AD605ARZ-RL | 製造中 | |
AD605BRZ | 製造中 | |
AD605BRZ-R7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD605ARZ | 製造中 | |
AD605ARZ-R7 | 製造中 | |
AD605ARZ-RL | 製造中 | |
AD605BRZ | 製造中 | |
AD605BRZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く