AD603

製造中

可変ゲインアンプ、電圧制御、90MHz、低ノイズ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • dB単位のゲインをリニアにコントロール
  • ゲイン・レンジをピンで設定:
    -11dB~+31dB@90MHz
    9dB~51dB@9MHz
  • 中間のレンジも可能:-1dB~+41dB@30MHz
  • 帯域はゲインには依存しない
  • 1.3nV/√Hzの入力ノイズ密度
  • ±0.5dB(typ)ゲイン精度
AD603
可変ゲインアンプ、電圧制御、90MHz、低ノイズ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

AD603 SPICE Macro Models 2

  • AD603 SPICE Macro Model Rev. A, 12/94
  • AD603A SPICE Macro Model Rev. A, 12/94
  • ADIsimRF

    ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

    ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD603

AD603 Evaluation Board

製品詳細

The AD603 evalulation board has built-in flexibility that allows convenient configuration to accommodate most operating configurations. Any dual-polarity power supply capable of providing 20 mA is all that is required, in addition to whatever test equipment the user wishes to perform the intended tests. See the AD603 data sheet available on-line for schematic and further details.

EVAL-AD603
AD603 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品