AD597
新規設計には非推奨温度設定値コントローラ、タイプK熱電対用、熱電対コンディショナ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.59
製品の詳細
- 低価格
- Jタイプ(AD596)またはKタイプ(AD597)熱伝対で動作
- 冷接点補償内蔵
- 温度比例動作-10mV/℃
- 温度セットポイント動作-オン/オフ
- プログラマブルなスイッチング・ヒステリシス
- 高インピーダンス、差動入力
AD597は、オーブンの制御アプリケーションなどに見られる高温下での使用に最適なモノリシック温度設定値コントローラです。デバイスの冷接点がタイプJまたはKの熱電対の入力を補償および増幅して、温度に比例した内部信号を取り出します。取り出した内部信号をその後、外部から加えた設定値電圧と比較し、低インピーダンスの切り替え出力電圧を生成します。デッド・バンドすなわち切り替えヒステリシスは、単一の外付け抵抗を使用してプログラムできます。さらに、AD597は、タイプJまたはKの熱電対の信号から直接電圧出力(10mV/℃)を提供するように設定することもできます。またスタンドアローンの電圧出力温度センサーとしても使用できます。
AD597は+5~+30Vの単電源、または電位差が最大36Vの両極電源から電力を供給できます。標準静止電源電流が160 µAなので、自己発熱誤差を最小限に抑えます。
AD597のHパッケージ・オプションは熱電対障害アラームを備えており、温度比例測定モードで動作するとき、熱電対ピンのオープンを通知します。アラームの出力は柔軟なフォーマットを備え、リレー、LED、またはTTLロジックの駆動に使用できます。
AD597は、信頼性の高い、コスト効率に優れた10ピン・メタルキャン、8ピン・プラスチック・ミニDIP、またはSOICパッケージに収められており、+25~+100℃の周囲温度範囲にわたって動作するようにトリミングされています。少し精度を落とせば、拡張周囲温度範囲での動作が可能です。AD597は-200~1250℃のタイプKの入力に対応します。
AD597は、周囲温度60℃で±4℃のキャリブレーション精度を備えています。また、+25~+100℃での周囲温度安定性の仕様は0.05℃/℃です。より高い精度、またはより低い動作周囲温度が必要な場合は、AD594(タイプJ熱電対)またはAD595(タイプK熱電対)のいずれかをご検討ください。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD597AHZ | 10-Lead TO-100 | ||
AD597ARZ | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD597AHZ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD597AHZ | ||
4 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD597ARZ | ||
11 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
AD597ARZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8497 | 製造中 | 熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用25°C~100°C、冷接点補償機能付 |