AD5821A

製造中

D/Aコンバータ、10ビット、120mAの電流吸い込み能力、I2C

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電流シンク能力:120mA
  • ウェハー・レベルCSP(WLCSP)3×3mmパッケージで提供
  • 2線式1.8Vシリアル・インターフェース(I2C互換)
  • 10ビット分解能
  • 電流検出用抵抗を内蔵
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 全てのコードに対して単調性を保証
  • 0.5μA(typ)までパワーダウン
  • リファレンス電圧内蔵
  • 超ローノイズのプリアンプを内蔵
  • パワーダウン機能を内蔵
  • パワーオン・リセット

AD5821A
D/Aコンバータ、10ビット、120mAの電流吸い込み能力、I2C
AD5821A-fbl AD5821A-pc
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
eval board
EVAL-AD5821A

AD5821A Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD5821AKTZ Evaluation Kit is designed to allow the user to evaluate the performance of the AD5821A Auto Focus (AF) driver. This user guide describes how to download and use the AD5821A Evaluation Software which is available for Windows and allows the user to easily program the AD5821A and check the basic functionality of the part.

The EVAL-AD5821A Evaluation Kit contains the following boards:

  • EVAL-AD5821A-DBZ: A board that includes the AD5821A device and Voice Coil Motor (VCM) loads. It also includes connectors for external VCM loads and a connector for external I2C
  • EVAL-APOLLO-LD-MBZ: Contains several LDOs to generate the AD5821A supplies and other voltages necessary to the system, connectors for external supplies, level shifters, current sense amplifiers and an ADC to measure voltages and currents
  • APOLLO-CORTEX-M3: Apollo controller board
  • USB Standard Micro-B-cable that connects the boards to the computer

EVAL-AD5821A
AD5821A Evaluation Board
EVAL-AD5821AKTZ Kit Evaluation Board EVAL-AD5821AKTZ Kit Evaluation Board - Top View EVAL-AD5821AKTZ Kit Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品