AD565A
新規設計には非推奨12ビットD/Aコンバータ、ツェナー電圧リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.76
製品の詳細
- シングル・チップ構造
- 高速セトリング時間(1/2LSB)
AD565A:250ns(max) - フルスケール・スイッチング時間:30ns
- 動作保証
AD565A:±12V電源 - 低価格
- 全温度範囲で直線性保証:
1/2LSB(max)(K、Tグレード) - 全温度範囲で単調増加性保証
- 低消費電力:225mW(max)
- 高安定の内部リファレンスを使用
AD565AとAD566Aは、最新のアナログ回路設計の採用により低価格で高速性能を達成する高速12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。
AD565AとAD566Aでは12個の高精度、高速バイポーラ電流ステアリング・スイッチ、1個の制御アンプ、レーザ・トリミングされた薄膜抵抗ネットワークを使用して、非常に高速で高精度のアナログ出力電流を生成します。さらにAD565Aは、最高レベルのディスクリート電圧リファレンス・ダイオードに匹敵するローノイズ、長期安定性および温度ドリフト特性を特長とする埋め込みツェナー電圧リファレンスも内蔵しています。
AD565AとAD566Aの高い性能と柔軟性は、回路設計の大きな技術革新となった高速バイポーラ・プロセス技術と、進化し続けるレーザ・ウェハー・トリミング(LWT)技術の成果として実現しました。AD565AとAD566Aの10~90%フルスケール遷移時間は35ns未満であり、±1/2LSB以内までの最大セトリング・タイムは250nsです(AD566Aでは350ns)。両デバイスはウェハー・レベルの段階で±1/8LSB(typ)の直線性にトリミングされ、+25℃時の最大非直線性誤差を±1/4LSB(KおよびTグレード)に規定しています。高速性と高い精度を備えているため、高速ディスプレイ・ドライバおよび高速A/Dコンバータに最適です。
優れた直線性を実現するレーザ・トリミング・プロセスを、AD565Aの電圧リファレンスの絶対値と温度係数のトリミングにも使用しているため、10ppm/℃(typ)のフルスケール・ゲイン温度係数を確保しています。さらに高い温度係数性能が要求される場合、またはシステム電圧リファレンスを利用する場合には、AD566Aに電圧リファレンスを外付けすることが可能です。
AD565AとAD566Aには、4つの性能別グレードがあります。JおよびKグレードは0~+70℃、そしてSおよびTグレードは-55~+125℃の動作温度範囲でそれぞれ仕様規定しています。Dグレードのパッケージはすべて、24ピンのハーメチック・シールド・セラミック、デュアルインライン・パッケージです。JRグレードのパッケージは、28ピンのプラスチックSOICです。
ドキュメント
データシート 1
クロスリファレンス・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD41454 | CHIPS OR DIE | ||
AD565AJD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565AJRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD565AJRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD565AKD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ASD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ASD/883B | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ATD | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
AD565ATD/883B | 24 ld Side-Brazed CerDIP | ||
JM38510/12103BJA | 24 ld Side-Brazed CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD565AJD | 製造中 | |
AD565AKD | 製造中 | |
AD565ASD | 製造中 | |
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD | 製造中 | |
AD565ATD/883B | 製造中 | |
JM38510/12103BJA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD565AJD | 製造中 | |
AD565AKD | 製造中 | |
AD565ASD | 製造中 | |
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD | 製造中 | |
AD565ATD/883B | 製造中 | |
JM38510/12103BJA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD565AJD | 製造中 | |
AD565AKD | 製造中 | |
AD565ASD | 製造中 | |
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD | 製造中 | |
AD565ATD/883B | 製造中 | |
JM38510/12103BJA | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD565AJRZ | ||
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD565ASD/883B | ||
AD565ATD/883B | 製造中 | |
JM38510/12103BJA | 製造中 | |
2 1, 2010 - 09_0196 Change In Location of Q Compliance Indicator Location for JAN/38510 Product |
||
JM38510/12103BJA | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD565Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める