AD5447
製造中D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、広帯域幅乗算型、パラレル・インターフェース付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.12
製品の詳細
- 乗算帯域幅: 10 MHz
- INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
- 20ピン TSSOP パッケージ
- 動作電源電圧: 2.5~5.5 V
- リファレンス入力電圧:±10 V
- 更新レート: 21.3 MSPS
- 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
- 4象限乗算
- パワーオン・リセット機能
- 消費電流: 0.5μA(typ)
- 単調増加性を保証
- リードバック機能
- AD7547のアップグレード(AD5447)
AD5428/AD5440/AD54471は、それぞれ8/10/12ビットのデュアルCMOS 電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
各製品は2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動を始めとする さまざまなアプリケーションに適しています。
DACにはデータ・リードバック機能があり、DBピンを介してDACレジスタ の値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部レジスタとラ ッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロスケールとなります。
AD5428/AD5440/AD5447はCMOSサブミクロン・プロセスで製造されて いるため、最大10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算 機能を提供します。
フルスケール出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定 されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外付けのI/V(電流/電圧)変換用 高精度アンプと組み合わせて使用すると、温度トラッキングが良好なフ ルスケール電圧出力が得られます。
AD5428は小型の20ピンTSSOPパッケージ、AD5440/AD5447 DACは 小型の24ピンTSSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5447YRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD5447YRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD5447YRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 29, 2025 - 24_0286 Data Sheet Revision for AD5428/AD5440/AD5447 |
||
AD5447YRUZ | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5447YRUZ | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD5447YRUZ | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5447YRUZ | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL | 製造中 | |
AD5447YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5447YRUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く