AD5425
製造中D/Aコンバータ、8ビット乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.31
製品の詳細
- 動作電源電圧:+2.5~5.5V
- 50MHzのシリアル・インターフェース
- アップデート・レート:2.47MSPS
- INL:±0.25LSB
- 乗算帯域幅:10MHz
- ±10Vのリファレンス電圧入力
- 低いグリッジ・エネルギー:2nV-s未満
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
- 10ピンMSOPパッケージ
- 単調増加性を保証
- 4象限乗算
- 電圧低下検出機能付きパワーオン・リセット
- LDAC(アクティブ・ロー)機能
- 消費電流:0.4μA(typ)
AD5425は+2.5~+5.5Vの電源で動作する、CMOS 8ビット電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。
このDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。さらに、複数のDACを使用する構成でDAC出力を同時にアップデートできるLDAC(アクティブ・ロー)ピンもあります。パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタとラッチにオール・ゼロがロードされ、DAC出力は0Vに設定されます。
このデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、優れた4象限乗算特性と最大10MHzの大信号乗算帯域幅特性を備えています。
フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの高精度電流/電圧変換アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗、RFBは温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力を提供します。
AD5425は、小型10ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
- 波形生成器
- アナログ信号処理
- 計測アプリケーション
- プログラマブルなアンプおよび減衰器
- デジタル制御によるキャリブレーション
- プログラマブルなフィルタおよび発振器
- コンポジット・ビデオ
- 超音波装置
- ゲイン、オフセット、電圧のトリミング
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5425YRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5425YRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
AD5425YRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5425YRMZ | 製造中 | |
AD5425YRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5425YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
9 28, 2012 - 12_0236 AD5425 Datasheet Correction |
||
AD5425YRMZ | 製造中 | |
AD5425YRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5425YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5425YRMZ | 製造中 | |
AD5425YRMZ-REEL | 製造中 | |
AD5425YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5425YRMZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く